cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20030527Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40038591Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 16 A | 0,14 - 2,5 |