CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Nur starre Leiter | 150 V | 10 A | 26 - 18 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19870330Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 6 A | 26 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 6 A | 26 - 16 |
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 2160724.01Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
130 V | 0,14 - 1 |