HC-DD72-I-CT-F-144 - Kontakteinsatz
1584101

Kontakteinsatz, Polzahl: 72+PE, Baugröße: B16, Buchse, Crimpanschluss, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Signal

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

In Schienenfahrzeugen einsetzbar, erfüllen DIN EN 45545-2 mit den Anforderungssätzen R22, R23 und R24 in den Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3.
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373