FLT 35/3+1 CTRL-2.0/I
-
Kombiableiter Typ 1+2
2800125
Typ 1 / Class I (Blitzstromableiter) mit gekapselter Arc-Chopping-Funkenstrecke und Zündelektronik mit Kontrolllampe, 4-kanalig für 3 + 1- Schaltung. Schutzpegel: 1,3 / 1,5 kV. Gehäusebreite: 70 mm (4TE)
Produktdetails
Produkttyp | Kombiableiter |
IEC-Prüfklasse | I |
T1 | |
EN Type | T1 |
Stromversorgungssystem IEC | TT |
TN-S | |
Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
Polzahl | 4 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Nennspannung UN | 230 V AC (400 V AC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment min | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 14,5 mm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 35 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 70,4 mm |
Höhe | 95 mm |
Tiefe | 65,7 mm |
Teilungseinheit | 4 TE |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PA-GF |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | 3L-N & N-PE |
Nennfrequenz fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Höchste Dauerspannung UC | 260 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 260 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 260 V AC |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 0,1 mA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 26 mVA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 17,5 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 306 kJ/Ω (L-N) |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 35 kA (L-N) |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-N) | 3 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 2 kV |
Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 2 kV |
Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 400 A (NH-gL) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
DIN EN 61643-11 | |
DIN EN 61643-11/A11 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
Hinweis | 2005 |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-11 |
Hinweis | 2002 |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-11/A11 |
Hinweis | 2007 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2800125 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | CL1122 |
Produktschlüssel | CL1122 |
GTIN | 4046356481281 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 707,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 707,9 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien