PP-H 1,5/S/1-R BK
-
Stecker
1096660
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Farbe: schwarz
Produktdetails
| Polzahl | 1 |
| Rastermaß | 3,5 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,56 W |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 1 |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| 1. Etage | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Lehrdorn | A1 / B1 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 26 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Nennstrom | 17,5 A (Derating beachten) |
| Belastungsstrom maximal | 17,5 A (bei 1,5 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 500 V |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| 1. Etage Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
| Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Breite | 3,5 mm |
| Höhe | 31,3 mm |
| Rastermaß | 3,5 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
| Montagehinweis | Für die einfache Verrastung der selbstkonfektionierbaren COMBI-Stecker- und Kupplungselemente wird die Verwendung eines Parallelpresswerkzeugs empfohlen |
| Artikelnummer | 1096660 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Rabattgruppe | B10 |
| Produktschlüssel | BE2244 |
| GTIN | 4055626934204 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,02 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PR 1,5/S/2 - Verrastung 3212895
-
PRZ 1,5/S - Verrastung 3212905
-
PZ 1,5/S/2 - Zugentlastung 3212918
-
PH 1,5/S/3 - Kabelgehäuse 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Kabelgehäuse 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Kabelgehäuse 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Kabelgehäuse 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Kabelgehäuse 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Kabelgehäuse 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Kabelgehäuse 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Kabelgehäuse 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Kabelgehäuse 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Kabelgehäuse 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Kabelgehäuse 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Kabelgehäuse 3212866
-
PH 1,5/S/15 - Kabelgehäuse 3212879
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
ST-BW 0 - Betätigungswerkzeug 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - Aderendhülse 1200293
-
PP-H 1,5/S/1-L - Stecker 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Stecker 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Stecker 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-L RD - Stecker 3212696
-
PP-H 1,5/S/1-L/P-GN - Stecker 1186132
-
PP-H 1,5/S/1-M - Stecker 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BK - Stecker 3212694
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Stecker 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Stecker 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-M RD - Stecker 3212692
-
PP-H 1,5/S/1-M/P-GN - Stecker 1186129
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Zackband flach 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Marker für Klemmen 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Marker für Klemmen 0829644
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
Ihre Vorteile
Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann
Geprüft für Bahnanwendungen
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien