PH 1,5/S/15 - Kabelgehäuse
3212879

Kabelgehäuse, Rastermaß: 52,5 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 52,5 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 15, Farbe: grau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker