PH 1,5/S/3 - Kabelgehäuse
3212756

Kabelgehäuse, Rastermaß: 10,5 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 10,5 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker