WML 8 (38X13)R YE
-
Kabelwickeletikett
1849842
Kabelwickeletikett, Rolle, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 8,1 mm, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 8,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2000, Textfeldhöhe: 12,7 mm, Textfeldbreite: 38,1 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Für Innen- und Außenanwendungen: hohe Beständigkeit gegen Verschmutzung und Abrieb durch Schutzlaminat
Fest definierte Positionierung der Etiketten dank des Klebesystems
Großer Durchmesserbereich mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Schaltschranks
Durch die Wickeletiketten entsteht kein zusätzliches Volumen, so dass das Kabel z. B. auch durch Kabelkanäle gezogen werden kann
Schnelles und einfaches Handling
Für zylindrische Körper, Einzeldrähte und Kabel