THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Thermotransferdrucker
0804663

Thermotransferdrucker für Rollenmaterial, inkl. Euro-/ US-Netzkabel und USB-Kabel. Support-CD enthält Handbücher mehrsprachig, Links zu Firmware, Treiber und Planungs- und Markierungs-Software. Betriebsanleitung in den Sprachen Deutsch und Englisch gedruckt. 1 Etikettenrolle EML (20 x 8)R weiß = 1000 Etiketten, Farbband = 50 m

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Der THERMOMARK ROLLMASTER 600 ist ein Industriedrucker für die Bedruckung großer Mengen an Markierungsmaterialien im Rollenformat. Druckauflösung 600 dpi speziell für kleine detaillierte Etiketten und Barcodes
Bedruckung von gestanzten bzw. endlos Klebeetiketten, Einsteckschildern und Schrumpfschläuchen
Schnelle, hochwertige und beständige Bedruckung
Einfache und intuitive Bedienung über Touch-Farb-Display
Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
Einfache Ansteuerung mit PROJECT COMPLETE Software
USB- und Ethernetanschlüsse