Leitungen einseitig mit Stiftkontakten zur Anbringung an Infrastruktur-Ladedosen, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M
-
Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose
1737286
CHARX connect modular, Typ 2, Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose, 32 A , 480 V AC, Zubehör, Einzeladern, Länge: 0,3 m, Steckmontage, mit Stiftkontakten einseitig, mit Temperatursensorik, kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), IEC 62196-2
Produktdetails
Ihre Vorteile
Sicher vor Überhitzung dank exakter Temperaturmessung
Flexible Montage und einfache Wartung dank steckbarer Leitungen
Einheitlicher, platzsparender Bauraum
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001