Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Ausgabe digitaler Signale. Spezielle Engineering-Maßnahmen und -Prüfungen ermöglichen den Einsatz der Klemme unter extremen Umgebungsbedingungen.
IB IL 24 DO 16-XC-PAC
-
Inline-Klemme
2701156
Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 48,8 mm |
| Höhe | 140,5 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 01 |
| ID-Code (dez) | 189 |
| Längencode (dez) | 01 |
| Prozessdatenkanal | 16 Bit |
| Eingabeadressraum | 0 Byte |
| Ausgabeadressraum | 2 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Bit |
| Registerlänge (Bus) | 16 Bit |
| Bedarf an Parameterdaten | 4 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 4 Byte |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Art des Digitalausgangs | Halbleiter |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 16 |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz, Kurzschlussschutz der Ausgänge; elektronisch |
| Ausgangsspannung | 24 V DC (US - 1 V) |
| Begrenzung induktiver Abschaltspannung | -46 V ... -15 V |
| Einschaltstrom maximal | max. 1,5 A (für 20 ms) |
| Ausgangsstrom | max. 500 mA (je Kanal) |
| max. 8 A (Gerät) | |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Schaltleistung bei Massebruch | typ. 100 mW (bei 1 kΩ Lastwiderstand) |
| Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 2 V |
| Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 300 µA |
| Nennlast induktiv | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| Nennlast Lampen | 12 W |
| Nennlast ohmsch | 12 W (48 Ω) |
| Signalverzögerung beim Ausschalten einer induktiven Nennlast | typ. 50 ms (1,2 H, 50 Ω) |
| Signalverzögerung beim Ausschalten einer Lampennennlast | typ. 1 ms |
| Signalverzögerung beim Ausschalten einer ohmschen Nennlast | typ. 1 ms |
| Signalverzögerung beim Einschalten einer induktiven Nennlast | typ. 100 ms (1,2 H, 50 Ω) |
| Signalverzögerung beim Einschalten einer Lampennennlast | typ. 100 ms (bei Schaltfrequenzen bis 8 Hz, oberhalb dieser Frequenz verhält sich die Lampenlast wie eine ohmsche Last) |
| Signalverzögerung beim Einschalten einer ohmschen Nennlast | typ. 500 µs |
| Maximale Schaltfrequenz bei induktiver Nennlast | max. 0,5 Hz (1,2 H, 50 Ω) |
| Maximale Schaltfrequenz bei Lampennennlast | max. 8 Hz (Diese Schaltfrequenz wird eingeschränkt durch die Anzahl der Busteilnehmer, den Aufbau des Busses, die verwendete Software und das verwendete Steuerungs- oder Rechnersystem.) |
| Maximale Schaltfrequenz bei ohmscher Nennlast | max. 300 Hz (Diese Schaltfrequenz wird eingeschränkt durch die Anzahl der Busteilnehmer, den Aufbau des Busses, die verwendete Software und das verwendete Steuerungs- oder Rechnersystem.) |
| Reaktionszeit bei Kurzschluss | ca. 3 s |
| Reaktionszeit bei ohmscher Überlast | ca. 3 s |
| Restartfrequenz bei Lampenüberlast | 400 Hz |
| Restartfrequenz bei ohmscher Überlast | 400 Hz |
| Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Verhalten beim Spannungsabschalten | Der Ausgang folgt der Spannungsversorgung unverzögert |
| Gültigkeit der Ausgangsdaten | typ. 5 ms (nach Zuschalten der 24-V-Versorgungsspannung (Power-Up)) |
| Einmalige Energie im Freilauf | 400 mJ |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
| Festigkeit gegen dauerhaft angelegte Rückspannung | bis 2 A DC |
| Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
| Ausgangsstrom bei Massebruch im ausgeschalteten Zustand | max. 25 mA |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern |
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit einem Wort |
| Besondere Eigenschaften | Extreme Conditions-Variante |
| Diagnose-Meldungen | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge Fehlermeldung im Diagnosecode (Bus) sowie Anzeige (2 Hz) über die LED (D) am Modul |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 90 mA |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 8 A |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik) / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
| -40 °C ... 70 °C (Erweitert, siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt.) | |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2701156 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DN |
| Produktschlüssel | DRI132 |
| GTIN | 4046356713825 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 238,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 207,97 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
16 digitale Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Gesamtstrom der Klemme: 8 A
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Lackierte Leiterplatten
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien