IB IL DO16-PLSET/OCP - Stecker-Set
IB IL DO16-PLSET/OCP
-
Stecker-Set
2860992
Stecker-Set, für IB IL DO 16, Kupfer, farbig markiert.
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Stecker-Set
Anschlussdaten
Anschlussdaten Stecker
Anschlussart
Zugfederanschluss
Leiterquerschnitt starr
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG
28 ... 16
Abisolierlänge
8 mm
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
2860992
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Verkaufsschlüssel
DRI1Z1
Produktschlüssel
DRI1Z1
GTIN
4017918878894
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
93,56 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
92,7 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung.
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)