IB IL SCN-12 - Inline-Stecker
IB IL SCN-12
-
Inline-Stecker
2726340
Stecker, für digitale 4- oder 16-kanalige Inline-Klemmen
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Stecker
Anschlussdaten
Leiterquerschnitt starr
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG
28 ... 16
Abisolierlänge
8 mm
Maße
Breite
12 mm
Höhe
136,2 mm
Tiefe
41 mm
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
2726340
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Verkaufsschlüssel
DRI1Z1
Produktschlüssel
DRI1Z1
GTIN
4017918168179
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
22,13 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
22,13 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)