UIK 16 SLS
-
Installationsklemme
1093660
Installationsklemme, mit SIX-LOBE-Schraube, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 76 A, Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt: 2,5 mm2 - 25 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Produktdetails
| Produkttyp | Installationsklemme |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,43 W |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Nennquerschnitt | 16 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M4 |
| Anzugsdrehmoment | 1,4 ... 1,5 Nm |
| Abisolierlänge | 11 mm |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 4 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 4 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 12 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Querschnitt mit Einlegebrücke starr | 16 mm² |
| Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel | 16 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Nennquerschnitt | 16 mm² |
| Nennstrom | 76 A |
| Belastungsstrom maximal | 101 A (bei 25 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 400 V |
| Breite | 12,2 mm |
| Deckelbreite | 1,8 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Stoßspannungsprüfung | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Erwärmungsprüfung | |
| Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Kurzzeitstromfestigkeit 16 mm² | 1,92 kA |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
| Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Ja |
| Mechanische Festigkeit | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Befestigung auf dem Träger | |
| Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Prüfkraft Sollwert | 5 N |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
| Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
| Umdrehungen | 135 |
| Leiterquerschnitt/Gewicht | 2,5 mm² / 0,7 kg |
| 16 mm² / 2,9 kg | |
| 25 mm² / 4,5 kg | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Nadelflammenprüfung | |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schwingen/Breitbandrauschen | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Artikelnummer | 1093660 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BE1251 |
| Produktschlüssel | BE1251 |
| GTIN | 4055626913094 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,69 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 20,919 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBI 10-12 - Feste Brücke 0203454
-
EB 10-12 - Einlegebrücke 3006137
-
SB 2- 8/13 - Schaltbrücke 0202235
-
D-UK 4/10 - Abschlussdeckel 3003020
-
TS-K - Trennplatte 1302215
-
ATP-UK - Abteilungstrennplatte 3003224
-
WS 4-12 - Warnschild 0805328
-
WS 5-12 - Warnschild 0805315
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
-
ZB 12 CUS - Zackband 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zackband 0812146
-
UC-TM 12 - Marker für Klemmen 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marker für Klemmen 0824613
-
UCT-TM 12 - Marker für Klemmen 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marker für Klemmen 0829630
-
PS-MT - Prüfstecker 0311647
-
PS-IH WH - Isolierhülse 0311566
-
PS-IH RD - Isolierhülse 0311579
-
PS-IH BU - Isolierhülse 0311582
-
PS-IH YE - Isolierhülse 0311595
-
PS-IH GN - Isolierhülse 0311605
-
PS-IH GY - Isolierhülse 0311621
-
PS-IH BK - Isolierhülse 0311634
-
PS-IH VT - Isolierhülse 0311618
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Prüfsteckerbuchse 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Prüfsteckerbuchse 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Prüfsteckerbuchse 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Prüfsteckerbuchse 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Prüfsteckerbuchse 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Prüfsteckerbuchse 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Prüfsteckerbuchse 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Prüfsteckerbuchse 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Prüfsteckerbuchse 0303406
-
PSB 4/7/6 - Prüfsteckerbuchse 0303299
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien