Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladesteckern, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
CHARX T2M3SO12-4P-WC
-
Infrastruktur-Ladedose
1737459
CHARX connect modular Gen 3, Typ 2, Infrastruktur-Ladedose, 32 A , 480 V AC, ohne Einzeladern, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, eckig, Rückwandmontage, M5-Gewinde, Gehäuse: schwarz, ohne Zugentlastungskappe, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), IEC 62196-2
Produktdetails
| Produktfamilie | CHARX connect modular Gen 3 |
| Anwendung | zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) |
| kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern | |
| Bauform | eckig |
| rund | |
| Ausstattung | ohne Zugentlastungskappe |
| Ladestandard | Typ 2 |
| Lademodus | Mode 3, Case B |
| Kundenvariationen | Auf Anfrage |
| Ladeleistung und -strom (AC-Laden (3-phasig)) | |
| Art des Ladestroms | AC 3-phasig |
| Ladestrom | max. 32 A AC (3-phasig) |
| Ladeleistung | max. 26,6 kW (3-phasig) |
| Ladeleistungsklasse | max. 22 kW (32 A, 3-phasig) |
| Bemessungsspannung | 480 V |
| Pinbelegung (Leistungskontakte) | |
| Hinweis zur Anschlussart | Anschluss über Stiftkontakt |
| Anzahl | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Bemessungsspannung | 480 V AC |
| Bemessungsstrom | max. 32 A (Die Infrastruktur-Ladedose ist sowohl für 1-phasiges, als auch für 3-phasiges Laden mit Ladeströmen bis zu 32 A ausgelegt.) |
| Pinbelegung (Signalkontakte) | |
| Hinweis zur Anschlussart | Anschluss über Stiftkontakt |
| Art der Signalübertragung | Pulsweitenmodulation |
| Anzahl | 2 (CP, PP) |
| Bemessungsspannung | 30 V AC |
| Bemessungsstrom | 2 A |
| Verriegelungsaktuator | |
| Verriegelungsaktuator | 12 V, 4-polig |
| Position mittig oben | |
| Möglicher Spannungsversorgungsbereich am Motor | 9 V ... 16 V |
| Maximale Spannung zur Detektion der Verriegelung | 30 V |
| Typischer Motorstrom bei der Verriegelung | 0,2 A |
| Sperrstrom des Motors | max. 1 A |
| Max. Verweildauer mit Sperrstrom | 1000 ms |
| Empfohlene Anpassungszeit | 600 ms |
| Pausenzeit nach einem Ein- oder Ausfahrweg | 3 s |
| Lebensdauer Steckzyklen | > 10000 Lastzyklen |
| Mechanische Notentriegelung | vorhanden |
| Leitungslänge | 0,5 m |
| Kabelaufbau | 4 x 0,5 mm² |
| Infrastruktur-Ladedose | |
| Breite | 78 mm |
| Höhe | 93 mm |
| Tiefe | 81 mm |
| Bohrmaße | |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maßzeichnung |
|
| Max. Wanddicke | max. 50,00 mm (Rückwandmontage, normative Maximalvorgabe für Infrastruktur-Ladestecker) |
| max. 28,00 mm (Rückwandmontage, normative Maximalvorgabe für Infrastruktur-Ladestecker bei Verwendung des Schutzdeckels 1405217) | |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
| Material (Gehäuse) | Kunststoff |
| Material (Kontaktoberfläche) | Silber |
| Leitungsart | ohne Einzeladern |
| Einzeladern AC und Kommunikation separat erhältlich, siehe Zubehör | |
| Einzeladern Verriegelungsatuator | |
| Leitungslänge | 0,5 m |
| Leitungsaufbau | 4 x 0,5 mm² |
| Einzelader, Material | PVC |
| Einzelader, Farbe | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Leitungsaußendurchmesser | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | > 10000 |
| Steckkraft | < 100 N |
| Ziehkraft | < 100 N |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Infrastruktur-Ladedose) | IP54 (gesteckt) |
| Schutzart (Schutzdeckel) | IP55 (siehe Zubehör) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | 5000 m (über dem Meeresspiegel) |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 62196-2 |
| Montageart Infrastruktur-Ladedose | Rückwandmontage (Frontneigung 0° bis 90° möglich) |
| Montageart Schutzdeckel | Rückwandmontage (separat erhältlich) |
| Durchmesser Befestigungsbohrung | 7,00 mm (ø) |
| Befestigungsschrauben | M5-Gewinde |
| Im Lieferumfang enthaltene Schrauben | keine |
| Artikelnummer | 1737459 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | XWBFMA |
| GTIN | 4067923298873 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 403,8 g |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1737273
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1737283
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1737287
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1737447
-
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1737286
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-4-0.5 - Kontakt 1762212
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-6.2-6.0 - Kontakt 1762209
-
EV-T2SOC-B - Schutzdeckel 1164293
-
EV-T2SOCR-B - Schutzdeckel 1347421
-
EV-T2SOC-P - Schutzdeckel 1164297
-
EV-T2SOCR-PC - Schutzdeckel 1347426
-
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Demontagewerkzeug 1737467
-
EV-LABEL-C-SO - Aufkleber 1315521
-
CHARX SEC-1000 - AC-Ladesteuerung 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC-Ladesteuerung 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC-Ladesteuerung 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC-Ladesteuerung 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC-Ladesteuerung 1138965
Ihre Vorteile
Individuell zusammenstellbares System – jetzt auch mit flexibler Aktuatorposition
Einfache Montage – jetzt auch direkt auf der Leiterplatte oder klassisch über steckbare Anschlussleitungen
Querkraftstabil sowie wasser- und schmutzdicht dank umspritzter Kontakte
Kompatibel mit allen Schutzdeckeln und Shuttern der Familie CHARX contact modular
Wasser- und schmutzdicht dank vollumspritzter Kontakte
Bis zu 38 % Platzersparnis gegenüber Vorgängergeneration
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien