Die PSD-SL-Signalleuchten sind smarte LED-Indikatoren zur Anzeige von Zuständen in unterschiedlichen Anwendungen wie z. B. Maschinen, AGVs oder Serviceroboter. Die Leuchten gibt es in zwei Bauformen als Point und Tower, als drei- oder siebenfarbige Varianten und verschiedenen Animationen wie Dauerlicht, Blinken, Farbwechsel und Blitzen. Somit lassen sich passende Szenen für jede Anwendung definieren und umsetzen.
LED-Blinklichtelement, 24 V AC/DC, rot