PPS COMPACT Schraubzwinge zum Befestigen des Profilschneiders PPS COMPACT, Stahlspindel mit Trapezgewinde und Kunststoff Handgriff
Profil- und Schienenschneider
Mit Profil- und Schienenschneidern von Phoenix Contact schneiden Sie nicht nur schnell und einfach, sondern auch spanfrei und ohne Nacharbeit. Die optimale Hebelübersetzung sorgt dabei für eine ermüdungsarme und komfortable Anwendung. Es stehen verschiedene Modelle zur Auswahl - für diverse Profilgeometrien, mit Stanzfunktion sowie kompakte und mobile Systeme.
Zubehör für Tragschienenschneider
Maßschiene, Ausführung: Inch/Metrisch
Profilplatte, für den Profilschneider PPS...
Anschlagwagen für Maßschiene, komplett für Profilschneider PPS...
Hydraulikzylinder, für PPS STANDARD
Maßschiene, Ausführung: Metrisch
Hebelstange für den Profilschneider PPS...
Federset für Profilschneider PPS...
Klemmhebel für Anschlagwagen des Profilschneider PPS...
Ihre Vorteile
- Wegfall von Nacharbeiten durch spanloses und gratfreies Trennen
- Kraftsparend und gelenkschonend durch Hebelübersetzung
- Langlebig durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe
Neuheiten
Nullschnittblock für Tragschienenschneider
Schnelle, genaue Nullschnitte ohne Messen
Beim manuellen Schneiden von perforierten Tragschienen ermöglicht der Nullschnittblock schnelle und reproduzierbare Nullschnitte ohne zeitaufwendiges, wiederholtes Messen. Mit dem Schieber lassen sich unterschiedliche Nullschnittbedingungen einfach einstellen.
Hauptmerkmale
- Geeignet für perforierte Tragschienen NS 35/7,5, NS 35/15 und NS 15
- Schieber zum Einstellen unterschiedlicher Nullschnittbedingungen
- Ausgestattet mit Zylinderstift und Magneten für sicheren Halt
- Kompatibel mit PPS-Profilschneidern von Phoenix Contact
Ihre Vorteile
- Reproduzierbare und qualitative Nullschnitte bei perforierten Tragschienen mit nur einer Einstellung
- Zeitersparnis und Fehlerreduzierung bei Nullschnitten, da kein wiederholtes Messen und Anzeichnen mehr erforderlich
- Beschleunigung des Schneidprozesses von Tragschienen durch Zeitersparnis bei Nullschnitten
- Schnelle Einstellung unterschiedlicher Nullschnittbedingungen dank Schieber
Millimetergenau schneiden
Trennen Sie mit unseren stationären sowie mobilen Profil- und Schienenschneidern eine große Varianz von Normtragschienen und Verdrahtungskanälen schnell, kraftsparend sowie maßgenau. Die Einstellung der Länge erfolgt komfortabel mit einem Anschlag. Der eingravierte Millimeter- und Inch-Bereich auf der Maßschiene ist robust und dauerhaft lesbar. Sorgen Sie außerdem für einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz, denn die Profil- und Schienenschneider ermöglichen ein spanloses und gratfreies Trennen. Durch den Wegfall von Nacharbeiten, wie z. B. das Entgraten beim Sägen, sparen Sie somit zusätzlich Zeit.
Der kompakte Tragschienenschneider für den mobilen Einsatz
Mit dem Tragschienenschneider PPS COMPACT trennen Sie DIN-Tragschienen sauber, spanfrei und ohne Nacharbeit. Durch die Führungselemente werden die Tragschienen einfach und schnell in die Schneidvorrichtung eingelegt.
Das Leichtgewicht unter den Tragschienenschneidern eignet sich dank seiner kompakten Bauform auch zum Arbeiten vor Ort. Mit Hilfe der optionalen Maßschiene oder einem Maßband ist ein einfaches, exaktes Abmessen der Tragschienen garantiert.
Schnelle und reproduzierbare Nullschnitte mit dem Nullschnittblock
Sparen Sie Zeit beim manuellen Schneiden von perforierten Tragschienen: Der Nullschnittblock für Tragschienenschneider ermöglicht schnelle und reproduzierbare Nullschnitte mit nur einer Einstellung und ohne zeitaufwändiges, wiederholtes Messen. Ausgestattet mit einem Zylinderstift und Magneten für einen sicheren Halt, wird der Nullschnittblock einfach auf die Tragschiene gesetzt. Mit dem Schieber lassen sich unterschiedliche Nullschnittbedingungen entsprechend einstellen.
- Reproduzierbare und qualitative Nullschnitte bei perforierten Tragschienen mit nur einer Einstellung
- Zeitersparnis und Fehlerreduzierung bei Nullschnitten, da kein wiederholtes Messen und Anzeichnen mehr erforderlich
- Beschleunigung des Schneidprozesses von Tragschienen durch Zeitersparnis bei Nullschnitten
- Schnelle Einstellung unterschiedlicher Nullschnittbedingungen dank Schieber