Elektronikwerkzeug

Elektronikwerkzeug

Das Elektronikwerkzeug der MICROFOX-Produktfamilie ist das Zangenprogramm für alle Tätigkeitsbereiche der Elektronik und Elektromechanik. Das filigrane und präzise Elektronikwerkzeug eignet sich hervorragend, um schwer zugängliche Bereiche wie Bauteile von Leiterplatten zu bearbeiten. Zum Schutz von sensiblen Elektronikbauteilen empfehlen wir die mit speziellen Griffen ausgestatteten ESD-Varianten.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu den Produkten

Ihre Vorteile

  • Schutz elektronischer Bauteile durch ESD-Ausführung
  • Hochpräzise: geringe Toleranzen bei der Fertigung
  • Langlebig durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe
  • Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
 ESD-Elektronikzange in der Anwendung

ESD-Elektronikzange

Schutz vor elektrischer Ladung mit Elektronikwerkzeug

Schützen Sie die hochempfindlichen elektronischen Bauteile vor elektrostatischer Entladung (ESD). Die speziellen Griffe der ESD-Elektronikzangen bestehen aus einem leitfähigen Kunststoff. Elektrostatische Energie wird dadurch langsam und kontrolliert abgeleitet.