Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 2-polig, Auslösekennline SFB, 2 Wechslerkontakte, Stecker für Basiselement.
Thermomagnetische Schutzschalter
Thermomagnetische Schutzschalter beinhalten sowohl einen thermischen, als auch einen magnetischen Auslösemechanismus. So ist die Auslösung der Schutzgeräte im Kurzschlussfall schneller als bei thermischen Sicherungen. Die Geräteschutzschalter erfüllen mit unterschiedlichen Kennlinien auch die Anforderungen für lange Leitungswege. So bieten sie den idealen Schutz vor Überlast und Kurzschlussströmen.
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, flink, 1 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, mittelträge, 1 Schließer und 1 Öffner
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, mittelträge, 1 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, flink, 1 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
Thermomagnetischer Schutzschalter, 2-polig, mittelträge, 1 Schließer und 1 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, flink, 1 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, mittelträge, 1 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 2-polig, Auslösekennline F1 (flink), 2 Wechslerkontakte, Stecker für Basiselement.
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Anschlussart: Schraubanschluss, Nennstrom: 0,5 A, Auslösekennlinie: F1 (flink), Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm, Bemessungsstrom: 0,5 A
Ihre Vorteile
- Maximaler Überstromschutz bei langen Leitungswegen durch SFB-Auslösekennlinie
- Einbindung in Fernmeldekonzepte dank integriertem Wechslerkontakt
- Reduzierter Installationsaufwand durch brückbare Geräteschutzschalter (im Basiselement)
- Absicherung von 230/240-V-AC-Steuerspannungen durch die M1-Kennlinie
- Thermomagnetische Geräteschutzschalter sind Teil des COMPLETE line-Systems
Neuheiten
Kompakt. Systemisch. Sicher. PTCB TM
Die Produktfamilie PTCB TM bietet ein hochkompaktes, thermomagnetisches Geräteschutzschalter-System. Die einzelnen Schutzschalter haben eine Baubreite von nur 8 mm und überzeugen durch eine integrierte Signalisierung. Die Basiselemente sind brückbar zum CLIPLINE-System. Die werkzeuglosen Push-in-Anschlüsse vereinfachen die Verdrahtung. Weitere Highlights sind die Stromüberwachung, Fernmeldemöglichkeiten und eine intuitive Handhabung. Das macht PTCB TM ideal für moderne Schaltschranklösungen.
Robust. Modular. Vielseitig. CB TM
Die thermomagnetischen Geräteschutzschalter der Serie TM CB schützen zuverlässig vor Überlast und Kurzschluss. Mit steckbarem Design, verschiedenen Auslösekennlinien (z. B. M1, SFB) und integriertem Wechslerkontakt sind sie ideal für modulare Anwendungen, auch bei langen Leitungswegen.
Einteilig. Übersichtlich. Leistungsfähig UT 6-TMC
Die thermomagnetischen Geräteschutzschalter UT 6-TMC bieten zuverlässigen Schutz bei Überlast und Kurzschluss in einem einteiligen, montagefreundlichen Design. Mit klar definierter Kennlinie konzentriert sich die Serie auf bewährte Anwendungen. Ideal für modulare Systeme mit hoher Verfügbarkeit und einfacher Handhabung.
Thermomagnetische Geräteschutzschalter CB TM
Thermomagnetische Geräteschutzschalter Funktion und Ausführung
Thermomagnetische Geräteschutzschalter lösen sowohl thermisch als auch magnetisch aus. Beide Systeme, Bimetall und Magnetspule, wirken unabhängig voneinander.
Das bedeutet, die thermomagnetischen Geräteschutzschalter lösen im Kurzschlussfall schneller aus als thermische Geräteschutzschalter.
Dabei gilt: Bei Kurzschluss wird innerhalb von 3 bis 5 ms der Auslösemechanismus betätigt.
Setzen Sie Geräteschutzschalter mit der optimierten SFB-Kennlinie (Selective Fuse Breaking) ein, um längere Leitungswege in Ihrer Anlage zu realisieren. In Verbindung mit QUINT POWER-Stromversorgungen von Phoenix Contact erhalten Sie maximalen Schutz für Ihre Leitungen und Geräte. Die Geräteschutzschalter lassen sich jederzeit wieder einschalten.
Unsere thermomagnetischen Geräteschutzschalter stehen in einteiliger und steckbarer Ausführung zur Verfügung. Wählen Sie zwischen Schraubanschluss und der Push-in-Anschlusstechnik.
Schutzschalter werden in Schaltschränken unterschiedlichster Maschinen verbaut
Einsatzgebiete
Die thermomagnetischen Geräteschutzschalter werden vorwiegend in der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Prozesssteuerung eingesetzt. Aufgrund der verschiedenen Auslösekennlinien und der feinen Nennstromabstufungen sind die Geräteschutzschalter vielseitig anwendbar.
So sind sie z. B. optimal geeignet für den Schutz von speicherprogrammierbaren Steuerungen, Ventilen, Motoren und Frequenzumrichtern.