- Schnelle ersatzteillose Wiederinbetriebnahme nach einem Fehlerfall dank Wiedereinschaltbarkeit
- Problemloses Umrüsten von bestehenden Anlagen mit Kfz-Schmelzsicherungen durch identisches Steckerbild
- Optimaler Überlastschutz für die angeschlossenen Lasten dank Auswahl an unterschiedlichen Kennlinien
1-kanaliger, thermischer Geräteschutzschalter zum Schutz von Verbrauchern an bis zu 32 V DC bei Überlast. Sicherungstyp: flink. Steckbar auf Sicherungsklemmen und Schnittstellen für Flachstecksicherung der Form C nach Standard ISO 8820-3. Mit festem Nennstrom: 10 A