RAD-ISM-900-SET-BD-BUS-ANT-AU - Funkmodul
2867490

Bidirektionales, drahtloses, 900 MHz Übertragungssystem (Australien), besteht aus zwei Transceivern (Sender und Empfänger) und zwei Antennen mit Anschlusskabel

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Frequenzspreizverfahren
Der integrierte Busfuß ermöglicht den Anschluss weiterer I/O-Module
Jeder Transceiver hat 1 analogen Eingang (4 ... 20 mA) und 2 digitale Eingänge (5 ... 30 V AC/DC), sowie 1 analogen Ausgang und 2 digitale Ausgänge, zum direkten Anschluss an kompatible Sensoren und Aktoren und zur Datenübertragung in beide Richtungen
Zustand der Funkverbindung über ein Relais (RF-Link)
Betrieb im lizenzfreien ISM-Band 902 MHz ... 928 MHz
Einzelne Transceiver sind in Class I, Division 2 aufgeführt
Zwei Rundstrahlantennen (optional)
Weitere Transceiver können hinzugefügt werden um Repeater-Systeme aufzubauen
Zwei vorprogrammierte Transceiver die automatisch miteinander kommunizieren
Keine weitere Parametrierung oder Programmierung notwendig