RAD-IN-2D-CNT
-
Erweiterungsmodul
2885223
Digitales Erweiterungsmodul mit 2 digitalen Eingängen zum Erfassen von Impulsen und Frequenzen
Produktdetails
Produkttyp | Erweiterungsmodul |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,08 W |
Anzuschließende Bremse | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 30 V DC (über Busfuß) |
Stromaufnahme typisch | 35 mA |
Stromaufnahme maximal | 45 mA |
Digital | |
Eingangsspannungsbereich | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Eingangssignal Spannung | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Impuls | |
Kanalanzahl | 2 |
Eingangsfrequenz | 0,1 Hz ... 10 kHz (50 % Duty Cycle) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Schraubengewinde | M3 |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
Material (Gehäuse) | Polyamid |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Montagehinweis | auf Normschiene NS 35 nach EN 60715 |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2885223 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | N10 |
Produktschlüssel | DNC654 |
Katalogseite | Seite 471 (C-6-2017) |
GTIN | 4046356049863 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 173,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 173,6 g |
Zolltarifnummer | 85177900 |
Ursprungsland | CA |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien