ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6
-
Frontplatte
1143770
Frontplatte der ECS-Familie, bereit für die Integration eines modularen, rechteckigen Variocon VC4-Steckverbinders, Schraubverriegelung, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit ECS-Gehäuse, Farbe: schwarz (RAL 9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Schutzart | Die Angabe zum IP-Schutz gilt für die Artikelkombination ECS-B-... in Verbindung mit einer unbearbeiteten Frontplatte ECS-P...-B. |
Schutzart | Bei der Verwendung von Frontplatten mit Anschlusstechnik gibt die IP-Schutzklasse der Anschlusstechnik die Schutzklasse der Gesamtlösung vor. |
Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
Produkttyp | Frontplatte |
Gehäuseart | Outdoor-Gehäuse |
Gehäuseserie | ECS |
Produktfamilie | ECS..122X..S.. |
Maßzeichnung |
|
Breite | 163 mm |
Höhe | 30 mm |
Tiefe | 62 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
Material Gehäuse | PC |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 2000 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Beschleunigung | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinusförmig |
Beschleunigung | 50g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Prüfdauer | 96 h |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfspezifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Ergebnis Schutzgrad IP-Code | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66/IP67 |
Max. zu erreichender NEMA-Code | 6 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 100 °C |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
Leiterplattenstärke | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Montageart | Schraubverriegelung |
Artikelnummer | 1143770 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Rabattgruppe | A30 |
Produktschlüssel | ACFDAB |
GTIN | 4063151129774 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 105,76 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 56 g |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
SF-TXH 20X100 - Schraubendreher 1200151
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Lichtleiter 1082300
-
HS LC-F-T6X3-150 - Lichtleiter 1082301
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Signalleuchte 1082299
-
ECS-BL - Sicherungsklammer 2230012
-
ECS-PM - Montagewinkel 2230013
-
ECS-PCB - Leiterplatte 1004300
-
VC-AR4/5M - Anbaurahmen 1853007
-
VC-AF - Anbauflansch 1852862
-
VC-AML 2 - Kontakteinsatz 1852859
-
VC-AML 6 - Kontakteinsatz 1853531
-
VC-TR4/5M-PEA-S22222-SET - Kontakteinsatz-Set 1607178
-
VC-K-T4-R-M25 - Tüllengehäuse 1855133
-
A-INL-M25-P-LG - Gegenmutter 1417661
Ihre Vorteile
Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien