Die robusten Elektronikgehäuse ECS eignen sich optimal für die Wand- und Mastmontage. Sie erlauben die einfache Integration von Leiterplatten in den Stärken 1,59 mm und 2,38 mm. Außerdem ist das Gehäuse auch in einer belüfteten Ausführung verfügbar. Der integrierte Manipulationsschutz verhindert unberechtigte Zugriffe.
Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte, Farbe: schwarz (9005), Breite: 164 mm, Höhe: 176 mm, Tiefe: 64 mm