Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - Frontplatte
1143769

Frontplatte der ECS-Familie, bereit für die Integration eines SUNCLIX PV-FT-C3-Steckverbinders (Stecker und Buchse), Schraubverriegelung, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit ECS-Gehäuse, Farbe: schwarz (RAL 9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen