TTC-6P-4-24DC-I-P - Überspannungsschutzstecker
1106015

Überspannungsschutzstecker mit integrierter Statusanzeige am Modul für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis mit hohem Nennstrom. Nennspannung: 24 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Effiziente Platznutzung: der schmalste steckbare Überspannungsschutz für 4-Leiter-Anwendungen
Einfache Funktionsüberwachung: vor Ort oder optional per Fernmeldung mit optischer Überwachung ohne zusätzlichen Aufwand
Wartung ohne Beeinflussung des Signals: Austausch des Überspannungsschutzmoduls ohne Beeinflussung des Messsignals
Flexible Auswahl: Anschluss mit Push-in oder Schraube