TTC-6P-2X1-EX-24DC-I-P - Überspannungsschutzstecker
2907832

Überspannungsschutzstecker mit integrierter Statusanzeige für einen 2-adrigen Ex i-Signalkreis mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Nennspannung: 24 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Permanente Überwachung der Schutzgeräte und mechanische Statusanzeige mit optionaler Fernmeldung
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio mit maßgeschneiderten Produkteigenschaften
Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker