Die effiziente Montage eines Geräts wird entscheidend durch das verwendete Gehäuse beeinflusst. Elektronikgehäuse der Serie ME MAX erlauben eine einfache Verrastung der Einzelteile miteinander. Zudem lassen sich die Halbschalengehäuse einfach durch Mittelteile erweitern, wodurch eine modular erweiterbare Baubreite entsteht.
Tragschienengehäuse, Einlegeblende, Breite: 19,2 mm, Höhe: 59,6 mm, Tiefe: 1 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)