REL-MR- 24DC/21HC AU/MS
-
Einzelrelais
2987927
Steckbares Miniaturrelais, mit Mehrlagenkontakt mit Hartgoldauflage, 1 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Freilaufdiode, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung 24 V DC
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Mit feststellbare Handbetätigung
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Bis 16 A Schaltstrom
Integrierte Status-LED
DC-Typen mit integrierter Freilaufdiode