SOL-SC-PRO-WTH-STN - Wetterstation
1076201

Wetterstation zur Erfassung von Messdaten angeschlossener Umweltsensoren. Zusammen mit Sensoren des Typs SOL-ES z. B. in PV-Parks oder anderen industriellen Bereichen einsetzbar. Die Wetterdaten werden lokal gespeichert und dem Anwender über eine Benutzeroberfläche zur Verfügung gestellt.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Einfache Inbetriebnahme ohne Programmierkenntnisse
Standardisierte Schnittstellen
Sensoranbindung über M12-Rundsteckverbinder in Industriequalität
Installation aller kompatiblen Sensoren per Plug-and-Play
Flexibel dank wählbarer Sensorik