Alle "Solarline Environment Sensors" (SOL-ES) sind Zubehör der Phoenix Contact Wetterstation. Sie sind insbesondere für die Wetterdatenerfassung in Photovoltaikanlagen geeignet.
WICHTIGER HINWEIS:
Für den Anschluss des Sensors SOL-ES-PRO-MT an die Phoenix Contact Wetterstation muss der im Lieferumfang enthaltene Modbus-Umsetzer kundenseitig in ein geeignetes Gehäuse mit 24-V-Spannungsversorgung eingebaut werden.
SOL-ES-PRO-MT
-
Sensor
1074983
PV-Modultemperatursensor der Lambrecht Meteo GmbH besteht aus Pt 100 Modbus-Umsetzer und Pt 100-Temperatursensor. Der Messwert steht per Modbus/RTU (RS-485) zur Verfügung.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Entspricht IEC 61724-1, Klasse A (höchste Genauigkeit)
Auto-Konfigurationsregister für eine Plug-and-Play Inbetriebnahme
Einfache Einstellung der Modbus-Adresse über einen Drehkodierschalter