Alle "Solarline Environment Sensors" (SOL-ES) sind Zubehör der Phoenix Contact Wetterstation. Sie sind insbesondere für die Wetterdatenerfassung in Photovoltaikanlagen geeignet.
Zugehöriges Montagematerial ist als Zubehör erhältlich.
SOL-ES-BSC-PYR
-
Sensor
1093211
Pyranometer der Hukseflux Thermal Sensors B.V. zur Messung der Bestrahlungsstärke in W/m2 mit einem Öffnungswinkel von 180°. Der Messwert steht per Modbus/RTU (RS-485) zur Verfügung. Entspricht der Genauigkeitsklasse "First Class" gemäß ISO 9060.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Inklusive Prüfzeugnissen nach ISO 9060 für die First Class Classification
Entspricht IEC 61724-1, Klasse B
Effiziente Kalibrier- und Wartungsorganisation