NBC-MRD SCO RAIL/.../...
-
Netzwerkkabel
1412179
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: D / IP65, auf freies Leitungsende, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), für Bahnanwendungen
Produktdetails
Allgemein | Weitere Produkte mit variablem Leitungstyp und variabler Leitungslänge finden Sie im Abschnitt Zubehör |
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Bahnanwendungen |
Sensorart | PROFINET |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | D |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | PROFINET |
Ethernet | |
Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP65 |
Polzahl | 4 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | D (Daten) |
Geschirmt | ja |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PA 6.6 (Kontaktträger) | |
PA 6.6 (Griffkörper) | |
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
Normen/Bestimmungen | PA 6.6: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Anschluss 2 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Leitungslänge | Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m) |
PROFINET RADOX® Bahnanwendung CAT5 verstärkt [936] | |
Leitungsgewicht | 81 g/m |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET RADOX® Bahnanwendung CAT5 verstärkt [936] |
PROFINET RADOX® Bahnanwendung CAT5 verstärkt 936 | |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalgeschwindigkeit | 66 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,95 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 7,25 mm ±0,3 mm |
Außenmantel, Material | PE-X |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | versilberte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE-X |
Einzelader, Farbe | weiß-blau, orange-gelb |
Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,80 mm |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Schirmung | Kunststoffkaschierte Alufolie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Optische Schirmbedeckung | 100 % |
Leiterwiderstand max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Kopplungswiderstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Betriebskapazität | ≤ 65 pF (Ader-Ader) |
≤ 100 pF (Ader-Schirm) | |
Nennspannung Kabel | 300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC (50 Hz, 5 Minuten) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 6 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 44 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 73 mm |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 80 dB (bei 1 MHz) |
76 dB (bei 4 MHz) | |
67 dB (bei 10 MHz) | |
60 dB (bei 31,5 MHz) | |
56 dB (bei 62,5 MHz) | |
53 dB (bei 100 MHz) | |
Rückflussdämpfung (RL) | 35 dB (bei 4 MHz) |
35 dB (bei 10 MHz) | |
35 dB (bei 31,5 MHz) | |
33 dB (bei 62,5 MHz) | |
33 dB (bei 100 MHz) | |
Fernnebensprechdämpfung (FEXT) | 35 dB (bei 4 MHz) |
35 dB (bei 10 MHz) | |
35 dB (bei 31,5 MHz) | |
33 dB (bei 62,5 MHz) | |
33 dB (bei 100 MHz) | |
Wellendämpfung | 2 dB (bei 1 MHz) |
4 dB (bei 4 MHz) | |
6,5 dB (bei 10 MHz) | |
10,5 dB (bei 31,5 MHz) | |
14 dB (bei 62,5 MHz) | |
18 dB (bei 100 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivität | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxizität | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Rauchgasdichte | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Ölbeständigkeit | nach IRM 902, 72 h bei 100 °C |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | BS 6853 (Kategorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Gefahrenniveau LR1 - LR4) | |
Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Kraftstoffe (nach IRM 903, 168 h bei 70 °C) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PROFINET RADOX® Bahnanwendung CAT5 [937] | |
Leitungsgewicht | 70 kg/km |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET RADOX® Bahnanwendung CAT5 [937] |
PROFINET RADOX® Bahnanwendung CAT5 937 | |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalgeschwindigkeit | 75 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | ca. 1,5 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,60 mm ±0,4 mm |
Außenmantel, Material | PE-X |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | versilberte Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | weiß-blau, orange-gelb |
Wandstärke Außenmantel | ca. 1,00 mm |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Schirmung | Kunststoffkaschierte Alufolie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Leiterwiderstand max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Kopplungswiderstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Betriebskapazität | ≤ 65 pF (Ader-Ader) |
≤ 100 pF (Ader-Schirm) | |
Nennspannung Kabel | 300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC (50 Hz, 5 Minuten) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 6 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 40 mm |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 73 dB (bei 1 MHz) |
70 dB (bei 4 MHz) | |
65 dB (bei 10 MHz) | |
57 dB (bei 31,5 MHz) | |
52 dB (bei 62,5 MHz) | |
48 dB (bei 100 MHz) | |
Rückflussdämpfung (RL) | 25 dB (bei 4 MHz) |
30 dB (bei 10 MHz) | |
30 dB (bei 31,5 MHz) | |
30 dB (bei 62,5 MHz) | |
28 dB (bei 100 MHz) | |
Fernnebensprechdämpfung (FEXT) | 25 dB (bei 4 MHz) |
30 dB (bei 10 MHz) | |
30 dB (bei 31,5 MHz) | |
30 dB (bei 62,5 MHz) | |
28 dB (bei 100 MHz) | |
Wellendämpfung | 2 dB (bei 1 MHz) |
4,4 dB (bei 4 MHz) | |
7,4 dB (bei 10 MHz) | |
14 dB (bei 31,5 MHz) | |
20 dB (bei 62,5 MHz) | |
26 dB (bei 100 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivität | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxizität | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Rauchgasdichte | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Ölbeständigkeit | nach IRM 902, 72 h bei 100 °C |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | BS 6853 (Kategorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Gefahrenniveau LR1 - LR4) | |
Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Kraftstoffe (nach IRM 903, 168 h bei 70 °C) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PROFINET BETAtrans® Bahnanwendung CAT5 [939] | |
Leitungsgewicht | 71 kg/km |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET BETAtrans® Bahnanwendung CAT5 [939] |
PROFINET BETAtrans® Bahnanwendung CAT5 939 | |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signallaufzeit | 4,4 ns/m |
Signalgeschwindigkeit | 0,75 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,4 mm ±0,1 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,60 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PE-X |
Außenmantel, Farbe | schwarz |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | Zell-PE |
Einzelader, Farbe | weiß-blau, orange-gelb |
Wandstärke Außenmantel | 1,00 mm |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Schirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Leiterwiderstand max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Kopplungswiderstand | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
< 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Leitungs-Kapazität | 44 nF/km (Ader-Ader) |
Leitungs-Impedanz | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
Nennspannung Kabel | 125 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 6 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 33 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 40 mm |
Zugfestigkeit | ≤ 60 N (kurzzeitig) |
≤ 15 N (dauernd) | |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 76 dB (bei 1 MHz) |
71 dB (bei 4 MHz) | |
64 dB (bei 10 MHz) | |
60 dB (bei 16 MHz) | |
56 dB (bei 31,25 MHz) | |
52 dB (bei 62,5 MHz) | |
48 dB (bei 100 MHz) | |
45 dB (bei 155 MHz) | |
42 dB (bei 200 MHz) | |
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) | 73 dB (bei 1 MHz) |
68 dB (bei 4 MHz) | |
61 dB (bei 10 MHz) | |
57 dB (bei 16 MHz) | |
53 dB (bei 31,25 MHz) | |
49 dB (bei 62,5 MHz) | |
45 dB (bei 100 MHz) | |
42 dB (bei 155 MHz) | |
39 dB (bei 200 MHz) | |
Rückflussdämpfung (RL) | 25 dB (bei 1 MHz) |
25 dB (bei 4 MHz) | |
28 dB (bei 10 MHz) | |
28 dB (bei 16 MHz) | |
27 dB (bei 31,25 MHz) | |
26 dB (bei 62,5 MHz) | |
25 dB (bei 100 MHz) | |
25 dB (bei 155 MHz) | |
23 dB (bei 200 MHz) | |
Fernnebensprechdämpfung (FEXT) | 25 dB (bei 1 MHz) |
25 dB (bei 4 MHz) | |
28 dB (bei 10 MHz) | |
28 dB (bei 16 MHz) | |
27 dB (bei 31,25 MHz) | |
26 dB (bei 62,5 MHz) | |
25 dB (bei 100 MHz) | |
25 dB (bei 155 MHz) | |
23 dB (bei 200 MHz) | |
Wellendämpfung | 1,5 dB (bei 1 MHz) |
3,3 dB (bei 4 MHz) | |
5,3 dB (bei 10 MHz) | |
6,9 dB (bei 16 MHz) | |
9,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
14,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
18,8 dB (bei 100 MHz) | |
23,6 dB (bei 155 MHz) | |
27,3 dB (bei 200 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
nach EN 60684-2 | |
Flammwidrigkeit | nach EN 60332-1-2 |
nach EN 50266-2-5 | |
nach ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Rauchgasdichte | EN 61034-2 |
Ölbeständigkeit | nach EN 50306-4, 72 h bei 100 °C, IRM 902 |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | BS 6853 (Kabel intern Ia, Ib, II / Kabel extern Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Klassifizierung C / F1) | |
NF F16-101 (Kabel intern A1, A2, B / Kabel extern A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 | |
UIC 564-2 (Klasse A) | |
Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Treibstoffe (nach EN 50306-4, 168 h bei 70 °C, IRM 903) |
beständig gegen Ozon (nach EN 50306-4, 72 h bei 40 °C, Verfahren B, Volumenkonzentration 200 x 10-6) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
160 °C (Kurzschluss) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Normbezeichnung | Schock, Vibration |
Normen/Bestimmungen | EN 50155 |
Artikelnummer | 1412179 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Rabattgruppe | D10 |
Produktschlüssel | AF1CJN |
GTIN | 4046356993777 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
Kompatible Produkte
-
NBC-MSD SCO RAIL/.../... - Netzwerkkabel 1412178
-
NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../... - Netzwerkkabel 1412177
-
NBC-FSD SCO RAIL/.../... - Netzwerkkabel 1412181
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Verschlusskappe 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip 1558988
-
PATG HF 3/18 - Ader-Bezeichnungsträger 1014059
-
PATG HF 3/23 - Ader-Bezeichnungsträger 1014060
-
PATG HF 3/30 - Ader-Bezeichnungsträger 1014061
-
PATG HF 4/18 - Ader-Bezeichnungsträger 1014065
-
PATG HF 4/23 - Ader-Bezeichnungsträger 1014066
-
PATG HF 4/30 - Ader-Bezeichnungsträger 1014067
-
KMK HP (25X6) - Kabelmarkerträger 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kabelmarkerträger 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmarker 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmarker 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmarker 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Schrumpfschlauch 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Schrumpfschlauch 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Schrumpfschlauch 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Schrumpfschlauch 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Leitermarkierung 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Leitermarkierung 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Leitermarkierung 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Leitermarkierung 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmarker 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmarker 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmarker 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmarker 0831511
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Datensteckverbinder 1411068
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Datensteckverbinder 1411071
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422849
-
SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1021830
-
SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1021831
-
SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Datensteckverbinder 1411066
-
SACC-M12FSD-4QO SH ETH - Datensteckverbinder 1411069
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Seitenschneider 1212487
-
WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Abisolierwerkzeug 1212704
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Sicher verriegelt durch spezielle Vibrationsbremse
Beständig gegen Temperatureinflüsse – getestet auf erweiterten Temperaturbereich und gegen Temperaturschocks
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien