VAL-MS BE/1+1/1U/FM
-
Basiselement
2909628
Sockel für universellen steckbaren Blitzstrom- / Überspannungsableiter für Applikationen mit bis zu 240 V mit zwei Leitern und Erdung, mit Fernmeldekontakt
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Für den Einbau in ein berührgeschütztes Gehäuse. Für Applikationen mit einem UC > 500 V müssen seitliche Abstände sowie Abstände im Anschlussbereich von mindestens 5 mm zwischen verschiedenen aktiven Teilen einschließlich geerdeten Teilen berücksichtigt werden. |
| Produkttyp | Basiselement |
| Produktfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-Prüfklasse | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| EN Type | T1 / T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Polzahl | 2 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | Fernmeldekontakt |
| Anzahl der Ports | One |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
| Schaltfunktion | Wechsler |
| Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| 22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| Defektfernmeldekontakt | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| Abisolierlänge | 6 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 20 (UL) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 70,6 mm |
| Höhe | 40,6 mm |
| Höheneinheit | 1 HE |
| Tiefe | 71,7 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| grau (RAL 7042) | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| PBT |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Schutzpfade | L-N |
| N-PE | |
| Wirkungsrichtung | L-N & L(N)-PE |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 480 V AC |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
| Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 160 A AC (gG) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-Spezifikationen | |
| SPD Typ | 4CA |
| UL Anzeige / Fernmeldung | |
| Betriebsspannung | 125 V AC |
| UL-Anschlussdaten | |
| Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. |
| Leiterquerschnitt AWG | 10 ... 2 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2909628 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | CA |
| Produktschlüssel | CL1151 |
| GTIN | 4055626370552 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 222,22 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 222,22 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zweikanal-Überspannungsschutzgerät zur Plattenmontage
Montage rechtwinklig zum Stecker
Basiselement mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
Rackmontage von 1U-Panel-Applikationen
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien