Einsteckschild, blau, vorbedruckt, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 1
Anlagenkennzeichnung
Eine eindeutige Anlagenkennzeichnung hilft Ihnen, Bedienfehler zu vermeiden, und schafft Orientierung: Sie ist essenziell für die Arbeitssicherheit. Hinweis- und Sicherheitsschilder liefern Ihnen wichtige Informationen für Betrieb, Instandhaltung, Service und Wartung der Anlagen. Beschriftungsmaterialien von Phoenix Contact erfüllen die gesetzlichen Anforderungen an eine fachgerechte Anlagenkennzeichnung.
Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet: Leichten Atemschutz benutzen, Montageart: kleben, Durchmesser: 200 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe mit zentriertem Loch zur zusätzliche Befestigung mit einer Popniete, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403
Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Rauchen verboten, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm
Rohrleitungsmarkierer, Rolle, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet: Vor Arbeiten freischalten, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3
Rohrleitungsmarkierer, Rolle, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet: Leitfähiges Schuhwerk tragen, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3
Einsteckschild, schwarz, vorbedruckt, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 1
Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil und Aufdruck: 240 V, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 200 mm, Textfeldbreite: 200 mm
Ihre Vorteile
- Variable Lösungen – vielfältige Materialien für unterschiedliche Verwendungen
- Gebrauchsfertige Schilder und bedruckbare Materialien
- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und damit langfristig sichere Kennzeichnung der Anlagen
Warnschild
Warnschilder
Warnschilder dienen der Kennzeichnung von Gefahrenstellen an Anlagen und in Betrieben. Sie erhalten die hochflexiblen, weichen PVC-Etiketten als gebrauchsfertige Ausführung oder unbeschriftet.
Verbotsschild
Verbotsschilder
Verbotsschilder untersagen Handlungen, durch die Gefahren entstehen können. Drei unterschiedliche Ausführungen sind verfügbar. Beschriftete und unbeschriftete Versionen decken alle Anwendungsfälle ab und ermöglichen höchste Flexibilität.
Gebotsschild
Gebotsschilder
Gebotsschilder schreiben eine bestimmte Verhaltensweise vor und werden in der Unfallverhütung am Arbeitsplatz verwendet. Sie erhalten sie als vorab beschriftete Ausführung oder unbeschriftet für die individuelle Bearbeitung.
Gefahrstoffschild
Gefahrstoffschilder
Gefahrstoffschilder dienen der zusätzlichen Kennzeichnung der Rohrleitungsmarkierer, falls in den Rohrleitungen Gefahrstoffe gemäß der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) transportiert werden. Sie erhalten sie als vorbedruckte und unbedruckte Ausführung.
Rohrleitungsmarkierer
Rohrleitungsmarkierer
Rohrleitungsmarkierer dienen der Identifizierung von Fluiden bzw. Gasen. Die farbig vorbedruckten Rohrleitungsmarkierer ermöglichen die individuelle Kennzeichnung von Rohrleitungen nach DIN 2403.
Aufkleben von Hinweisschildern für Brandmeldeanlagen
Hinweisschilder für Brandmeldeanlagen
Selbstklebende Etiketten zur Kennzeichnung von Brandmeldeanlagen dienen der Identifizierung des jeweiligen Brandmelders. Die hochflexiblen PVC-Etiketten sind als unbedruckte und vorbedruckte Varianten erhältlich.
Markierungen für Not-Halt-Taster
Markierungen für Not-Halt-Taster
Die gut sichtbare Kennzeichnung von Not-Halt-Tastern ist gemäß der Maschinenrichtlinie verpflichtend. Hierfür sind bedruckte und unbedruckte Etiketten im Kartenformat erhältlich.
Magnetschild
Magnetschilder
Magnetschilder bieten eine flexible Lösung, wenn keine dauerhafte Kennzeichnung gewünscht ist. Sie können schnell auf metallischen Flächen angebracht und ebenso schnell wieder entfernt werden. PMM-Magnetschilder sind in drei Farben erhältlich.