UM-D25SUB/F/M/16DO-RELS/SC049
-
Aktivmodul
2905752
16-kanaliges Digital-Ausgabemodul mit Federkraftanschluss und 25-poliger D-SUB-Miniaturbuchsenleiste sowie 25-poliger D-SUB-Miniaturstiftleiste, steckbare Relaissockel zur Bestückung von Optokopplern 60 V DC oder 24 V DC Optokoppler, Modulbreite: 365 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör