OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatur-Solid-State-Relais
2966605

Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 60 V DC, Ausgang: 3 ... 33 V DC/3 A

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Vibrations- und schockfest
RT III-dicht (waschdicht)
Verschleißfrei und langlebig
Einlötbar auf Leiterplatte
Schaltleistung bis 24 V DC/3 A