Miniatur-Solid-State-Relais - OPT-24DC/ 24DC/ 2
2966595

Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3 ... 33 V DC/3 A


Produktdetails




Produkttyp Einzel-Solid-State-Relais
Enthalten in Set 2905293 RIF-0-OPT-24DC/24DC/2
2905657 RIF-0-OSC-24DC/24DC/2
Betriebsart 100 % ED
Isolationseigenschaften
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2
Isolierung Basisisolierung

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 0,17 W
Prüfspannung Eingang / Ausgang 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Eingang/Ausgang)

Eingangsnennspannung UN 24 V DC
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN 0,8 ... 1,2
Eingangsspannungsbereich 19,2 V DC ... 28,8 V DC
Schaltschwelle "0"-Signal Spannung ≤ 10 V
Schaltschwelle "1"-Signal Spannung ≥ 16 V
Typischer Eingangsstrom bei UN 7 mA
Einschaltzeit typisch 20 µs (bei UN)
Ausschaltzeit typisch 300 µs (bei UN)
Übertragungsfrequenz 300 Hz

Kontaktausführung 1 Schließer
Art des Digitalausgangs elektronisch
Ausgangsspannungsbereich 3 V DC ... 33 V DC
Grenzdauerstrom 3 A (siehe Derating-Kurve)
Einschaltstrom maximal 15 A (10 ms)
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom ≤ 150 mV
Ausgangsschaltung 2-Leiter, massefrei
Schutzbeschaltung Verpolschutz
Überspannungsschutz

Maßzeichnung
Breite 5 mm
Höhe 28 mm
Tiefe 15 mm

Umgebungsbedingungen
Schutzart RT III
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -25 °C ... 70 °C

Schadgastest
Kennzeichnung ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60

Normen / Bestimmungen
Normen/Bestimmungen IEC 60664
EN 50178

Montagehinweis anreihbar ohne Abstand
Einbaulage beliebig

Artikelnummer 2966595
Verpackungseinheit 10 Stück
Mindestbestellmenge 10 Stück
Rabattgruppe H10
Produktschlüssel CK61F2
Katalogseite Seite 286 (C-5-2019)
GTIN 4017918130947
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5,26 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,2 g
Zolltarifnummer 85364190
Herkunftsland HU


ECLASS

ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.0.1 27371604
ECLASS-11.0 27371604

ETIM

ETIM 8.0 EC001504

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

cUL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 195083

UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 195083

EAC

Zulassungs-ID: TR_TS_D_00573_c

UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 195083

PRS

Zulassungs-ID: TE/2109/880590/16

cUL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 195083

GL

Zulassungs-ID: 46016-03 HH
Approval Specification Data
Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Ihre Vorteile

Vibrations- und schockfest
RT III-dicht (waschdicht)
Verschleißfrei und langlebig
Einlötbar auf Leiterplatte
Schaltleistung bis 24 V DC/3 A