PLC-FA-I-5X20-120-230UC
-
Sicherungsadapter
1186508
Sicherungssteckadapter zur Verwendung auf einer 6,2 mm PLC-Grundklemme. Für Schmelzsicherungen 5 x 20 mm. Betriebsspannung: 120 ... 230 V AC/DC. Mit LED zur Sicherungsausfallanzeige.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Bei defekter Sicherung ist der nachfolgende Stromkreis nicht spannungsfrei. Stromaufnahme bei defekter Sicherung. |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anwendung | Adapter |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken innerhalb eines Stromkreises | |
| Isolierung | Sichere Trennung, verstärkte Isolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Stromaufnahme | 0,4 mA ... 1,3 mA (Leuchtanzeige) |
| Sicherung | G / 5 x 20 |
| Luft- und Kriechstrecken innerhalb eines Stromkreises | |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Versorgung | |
| Stromaufnahme | 0,4 mA ... 1,3 mA (Leuchtanzeige) |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 130 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart (Einbauort) | IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C (1 A) |
| -40 °C ... 60 °C (2 A) | |
| -40 °C ... 50 °C (3 A) | |
| -40 °C ... 40 °C (6 A) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X | |
| Luft- und Kriechstrecken innerhalb eines Stromkreises | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 1186508 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Rabattgruppe | H10 |
| Produktschlüssel | DK62Z4 |
| GTIN | 4063151228309 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 12,82 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 12,82 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - Relaissockel 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - Relaissockel 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - Relaissockel 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - Relaissockel 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Relaissockel 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Relaissockel 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Relaissockel 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Relaissockel 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Relaissockel 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Relaissockel 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - Relaissockel 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - Relaissockel 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - Relaissockel 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - Relaissockel 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - Relaissockel 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Relaissockel 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Relaissockel 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - Relaissockel 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - Relaissockel 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Relaissockel 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - Relaissockel 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Relaissockel 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Relaissockel 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Relaissockel 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Relaissockel 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - Einzelrelais 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - Einzelrelais 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - Einzelrelais 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - Einzelrelais 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - Einzelrelais 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - Einzelrelais 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - Einzelrelais 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - Einzelrelais 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - Einzelrelais 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - Einzelrelais 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Einzelrelais 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - Einzelrelais 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - Einzelrelais 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - Einzelrelais 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - Einzelrelais 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Einzelrelais 2909647
-
OPT- 5DC/230AC/ 1 - Miniatur-Solid-State-Relais 2982139
-
OPT-24DC/230AC/ 1 - Miniatur-Solid-State-Relais 2967950
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatur-Solid-State-Relais 2967963
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien