Werkzeuglose und platzsparende Verkabelung

M8-Push-Lock-Steckverbinder

Vergessen Sie die zeitaufwändige, mühsame Konfektionierung von M8-Steckverbindern. Egal, ob Signalverkabelung oder Datenkommunikation via PROFINET oder SPE, mit M8-Push-Lock-Steckverbindern benötigen Sie keine "dritte" Hand für den Leiteranschluss. Dank der Push-Lock-Technologie werden erstmalig Kupferleiter aller Arten auch im kompakten M8-Design einfach und werkzeuglos angeschlossen.

Zu den Produkten
M8-Steckverbinder mit Push-Lock-Anschluss

Zeit und Kosten sparen mit zukunftssicherer Verkabelung

Im Fokus der All Electric Society stehen die Handlungsfelder Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung. Dabei wird die fehlerfreie und einfache Verkabelung von Maschinen und Anlagen immer wichtiger und der Bedarf an zukunftssicheren Steckverbindungen steigt. Werkzeuglos anschließbare Steckverbinder und Verkabelungslösungen erhöhen die Effizienz bei der Installation und bilden damit einen wesentlichen Eckpfeiler für die Realisierung der All Electric Society.

Ihre Vorteile

  • Die Push-Lock-Technologie ermöglicht einen einfachen und werkzeuglosen Anschluss von starren und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse
  • Durch die farbliche und numerische Kodierung der Kontakthebel wird ein intuitiver Leiteranschluss ermöglicht
  • 30 % kleiner als ein M12-Steckverbinder bietet die kompakte Bauform der M8-Push-Lock-Steckverbinder eine erhebliche Platzersparnis
  • Feste und zuverlässige Verbindung dank hoher Leiterauszugskräfte mit bewährter Federkrafttechnik
  • Sicherer Betrieb dank langzeitstabiler und vibrationsfester PE-Anbindung und 360°-Schirmung

M8-Steckverbinder mit Push-Lock-Anschluss

In zunehmend vernetzten Systemen werden Funktionen dezentralisiert und intelligente Geräte und Sensoren miniaturisiert. Eine flexible und platzsparende Verkabelung realisieren konfektionierbare M8-Steckverbinder. Der Push-Lock-Anschluss ermöglicht dabei eine bequeme Verdrahtung ohne Werkzeug. Das bietet Ihnen eine enorme Zeitersparnis und sichere Installation.

M8-Steckverbinder mit Push-Lock-Anschluss

Einfacher, intuitiver Anschluss

Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Anschlussfehler. Mit M8-Push-Lock-Steckverbindern schließen Sie starre und flexible Leitern mit und ohne Aderendhülse bequem und werkzeuglos an. Die Klemmkammern werden durch Hebel geöffnet und geschlossen. Durch die farbliche und numerische Kodierung der Kontakthalter lassen sich die Leiter direkt zuordnen.

30 % Platzersparnis mit M8-Push-Lock-Steckverbindern

Platzsparende Installation

Der Trend zur Miniaturisierung ist auch in der Feld- und Netzwerkverkabelung ungebrochen. Ob die Anbindung kompakter Sensoren oder die Daten- und Signalübertragung von kleinen Geräten, für die Anschlusstechnik bedeutet dies: Steckverbinder sollen gleichzeitig kleiner, leistungsfähiger und zuverlässiger werden. Der M8-Push-Lock-Steckverbinder ist ein Drittel kleiner als der M12-Steckverbinder. Er bietet eine erhebliche Platzersparnis bei gleichen, zuverlässigen, industriellen Eigenschaften.

Zukunftsichere Verkabelung mit M8-Push-Lock-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet

Zukunftssichere Verkabelung

Mit den steigenden Anforderungen in der Automation wachsen auch die Anforderungen an die Verkabelungslösungen in IP-geschützten Bereichen. Ob es sich dabei um Übertragungseigenschaften oder die einfache Installation handelt – die Anschlusstechnik wird immer besser. Mit M8-Push-Lock-Steckverbindern für die zukunftssichere Datenübertragung mit PROFINET oder Single Pair Ethernet (SPE) können nun auch Leitungslängen in diesem Bereich flexibel bestimmt werden.

Einfach anschließen ohne Werkzeug
Entdecken Sie den Push-Lock-Anschluss im M8-Design

Immer kleinere elektronische Geräte erfordern kompakte Anschlüsse. Beengte Platzverhältnisse und individuelle Leitungslängen sind bei der Verkabelung von Maschinen und Anlagen immer häufiger alltäglich.
Die kompakten M8-Steckverbinder mit Push-­Lock­-Anschluss ermöglichen erstmalig den einfachen, werkzeuglosen Anschluss von Kupferleitern aller Arten.

Zu den Produkten
Push-Lock-Anschluss im M8-Design