Bestückung
Der Einsatz digitaler Fertigungsunterlagen und Assistenzsysteme ermöglicht nicht nur eine effiziente Bestückung von Tragschienen, sondern auch einen flexibleren Personaleinsatz. Durch die softwaregestützte Anleitung gelingt eine Einarbeitung in kürzester Zeit.
Effizient bestücken mit System
Die Bestückung von Tragschienen im Schaltschrankbau ist durch eine hohe Komponentenvielfalt und Projektvarianz gekennzeichnet. Zur Optimierung des Prozesses werden die digitalen Fertigungsunterlagen direkt aus dem Engineering ausgeleitet, sodass Fehlerquellen durch Systembrüche reduziert werden. Zusätzlich leiten intuitive Arbeitsplatzsysteme einzelne Fertigungsschritte softwaregestützt an und ermöglichen so auch angelernten Arbeitskräften die Bestückung komplexer Klemmenleisten.
Ihre Vorteile einer effizienten Bestückung
Fehlerfreier Klemmenleistenaufbau durch vollständige Fertigungsunterlagen aus der Engineering-Software
Softwaregestützte Fertigung für den flexiblen Einsatz des zur Verfügung stehenden Personals
Zeitgewinne durch jederzeit zur Verfügung stehende Fertigungsunterlagen
Der komplette Schaltschrank aus einer Hand
COMPLETE line bietet Ihnen ein ganzheitliches Produktportfolio, mit dem sie alle Funktionen Ihrer Schaltschrank- und Feldinstallation vollständig planen und aufbauen. Die verschiedenen Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt. Die Verwendung einheitlicher Bauteile reduziert auch den Aufwand für die Beschaffung und Bestückung. Das standardisierte Zubehör für das Brücken, Markieren und Prüfen der COMPLETE line-Produkte sorgt zudem für eine weitere Produktivitätssteigerung.
Die digitale Bereitstellung aller im Engineering erstellten Fertigungsunterlagen bietet insbesondere in der Bestückung von Tragschienen ein großes Potenzial zur Effizienzsteigerung. Unsere Werkerassistenz-Software selektiert alle notwendigen Daten aus Ihrer ECAD-Planung und stellt sie übersichtlich dar. Zusätzlich ermöglicht sie eine intuitive Bestückung Ihres Projekts durch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Dieser softwaregestützte Verarbeitungsprozess reduziert Fehlerquellen und Suchzeiten im Vergleich zur Umsetzung mit gängigen Papierunterlagen.
Ein Werkerassistenzsystem beschleunigt die Prozesse in der Fertigung merklich, da die Klemmenleisten entkoppelt vom restlichen Schaltschrank gefertigt werden können. Reduzierte Suchzeiten und eine verbesserte Ergonomie sorgen für eine signifikante Produktivitätssteigerung.
Lösungen für mehr Effizienz
Markierung
Erfahren Sie, wie Sie die Kennzeichnung aller Komponenten im Schaltschrankbau effizient und intuitiv gestalten. Das ganzheitliche Systemangebot MARKING system bietet Ihnen benutzerfreundliche Lösungen für alle Anforderungen und Applikationen.