Automatisierung einer Direct-Air-Capture-Anlage mit DACMA GmbH Die modulare Direct-Air-Capture-Anlage von DACMA liefert im H₂Mare-Projekt zuverlässig CO₂ für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe. Für einen stabilen Anlagenbetrieb vereint unsere Automatisierungslösung einen sicheren Fernzugriff und funktionale Sicherheit.

Automatisierung von Direct-Air-Capture-Anlagen mit DACMA GmbH

Kundenprofil


Direct-Air-Capture-Anlage von DACMA

Hersteller von Direct-Air-Capture-Anlagen

  • Die Direct-Air-Capture-(DAC)-Technologie entfernt CO₂ direkt aus der Umgebungsluft und trägt so aktiv zur Reduktion von Emissionen und zum Klimaschutz bei.
  • DACMA GmbH liefert hochwertige und skalierbare DAC-Systeme, die besonders für extreme Klimabedingungen geeignet sind.
  • Um die Erzeugung von E-Fuels aus Windenergie auf hoher See zu testen, wurde im Projekt H₂Mare die DAC-Anlage von DACMA eingesetzt.

Herausforderung


Direct-Air-Capture-Anlage von DACMA auf schwimmender Versuchsplattform des H₂Mare-Projekts

Automatisierung und Sicherheit für DAC-Anlage unter Offshore-Bedingungen

Die DAC-Anlage ermöglicht erstmals die CO₂-Abscheidung auf einer schwimmenden Plattform, die mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Ihre Kapazität liegt bei rund 60 t pro Jahr.

Für die Automatisierung war eine Lösung erforderlich, die auch unter rauen Offshore-Bedingungen einen zuverlässigen Betrieb sicherstellt. Neben der Steuerung und Überwachung der Anlage wurden ein sicherer Fernzugriff sowie die Einhaltung funktionaler Sicherheitsanforderungen berücksichtigt.

Dieses innovative Projekt erforderte einen Partner, der das gesamte Engineering, die Umsetzung und Inbetriebnahme aus einer Hand bietet und mit einem ganzheitlichen Ansatz begleitet.

Lösung


Schaltschrank in Direct-Air-Capture-Anlage mit sicheren Steuerungskomponenten
Schaltschrank mit mGuard Secure Cloud und PLCnext Control
Schaltschrank in der Direct-Air-Capture-Anlage mit Produkten für die funktionale Sicherheit
Schaltschrank in Direct-Air-Capture-Anlage mit sicheren Steuerungskomponenten

Um Design-Änderungen flexibel umzusetzen und Signale auch in beengten Containern sicher zu erfassen, wurde das vollständige Produktportfolio auf Basis von PLCnext Technology eingesetzt. So lässt sich auch der Dampferzeuger sicher steuern. Axioline F-I/O-Module erfassen den Großteil der Prozesssignale. Axioline E-Module werden platzsparend ohne Schaltschrank und unter rauen Umgebungsbedingungen direkt an den Absorbermodulen installiert. Speziell zertifizierte Hardware verarbeitet die sicherheitsgerichteten Signale. Die Integration der Anlagenteile erfolgt über offene Bussysteme wie PROFINET und Modbus TCP/RTU. Zusätzlich ist Single Pair Ethernet (SPE) über einen speziellen Switch angebunden.

PLCnext Control automatisiert den Gesamtprozess und die Wasserdampferzeugung. Vollautomatische Abläufe wie das Umschalten zwischen Ansaugen und Erhitzen des Adsorptionsmittels sind dabei integriert. Fernüberwachung und Fernsteuerung ermöglichen zudem gezielte Eingriffe.

Mehr zu Steuerungstechnik
Schaltschrank mit mGuard Secure Cloud und PLCnext Control

Mit Fernzugriff lassen sich Wartung, Diagnose und Reparaturen bequem aus der Distanz durchführen. Auch die Steuerung und Überwachung der Prozesse ist jederzeit möglich. Damit diese Eingriffe sicher bleiben, ist Cyber Security unverzichtbar. Unsere Lösung kombiniert industrielle Sicherheitshardware mit einer verschlüsselten Cloud-Infrastruktur. Der mGuard-Security-Router mit integrierter Firewall schützt die Anlage zuverlässig vor unbefugtem Zugriff. Über die mGuard Secure Cloud erfolgt ein serverbasierter, verschlüsselter Fernzugriff, so dass Wartung und Überwachung ähnlich wie vor Ort durchgeführt werden können. Die Integration in PLCnext Technology garantiert eine sichere Datenübertragung und maximale Flexibilität, unabhängig vom Standort.

Alle Betriebsdaten werden zusätzlich in die Proficloud.io übertragen. Dort lassen sich Kennzahlen und Statusinformationen in Dashboards für volle Transparenz und effizientes Monitoring der DAC-Anlage visualisieren.

Mehr zu Fernwartung
Schaltschrank in der Direct-Air-Capture-Anlage mit Produkten für die funktionale Sicherheit

Die Offshore-DAC-Anlage arbeitet mit Wasserdampf unter erhöhtem Druck und Temperatur. Daraus ergeben sich hohe Anforderungen an die funktionale Sicherheit.

In diesem Bereich sorgen unsere zertifizierten sicherheitsgerichteten Komponenten aus unserem umfangreichen Portfolio für einen sicheren Betrieb.

Ergänzend entwickelten unsere zertifizierten Sicherheitsexperten eine maßgeschneiderte Lösung und die dafür nötige Dokumentation.

Mehr zu funktionaler Sicherheit

Sichere CO₂‑Abscheidung - zuverlässig automatisiert

Im Video geben die Projektbeteiligten Einblicke in die Umsetzung der Direct-Air-Capture-Anlage im H₂Mare-Projekt. Sie zeigen, wie CO₂ erstmals zuverlässig unter Offshore-Bedingungen abgeschieden wird. Darüber hinaus erfahren Sie, wie unsere Automatisierungs-, Sicherheits- und Remote-Zugriffslösungen für stabile, sichere und weltweit transparente Prozesse sorgen.

Kontakt

Ihr Ansprechpartner Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
"Gern berate ich Sie für einen zuverlässigen Anlagenbetrieb Ihrer Direct-Air-Capture-Anlage."

Produkte


Fazit


Projektbeteiligte auf der Offshore-Plattform des H₂Mare-Projekts

Skalierbare Lösung für nachhaltige Dekarbonisierung

Die langjährige Partnerschaft mit DACMA und unsere durchgängige Automatisierungs- und Sicherheitslösung bildeten die Basis für den zuverlässigen Betrieb der Offshore‑DAC-Anlage. Unsere Steuerungstechnik sichert eine sichere Gesamtsteuerung aller Prozesse, während der integrierte Remote‑Zugriff vollständige Transparenz und weltweiten Zugriff auf alle Betriebsdaten ermöglicht.

Nach dem Testbetrieb auf offener See vor Helgoland wird die DAC-Anlage von DACMA an das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) übergeben. In Kombination mit anderen industriellen Prozessen wird dort die Skalierbarkeit und langfristige Stabilität der Technologie für industrielle Anwendungen untersucht.

Das könnte Sie auch interessieren