Produktlösungen für optimierte Fertigungsprozesse Gestalten Sie Ihre Schaltschrankfertigung so effizient wie möglich – vom Installationsmaterial bis zum Werkerassistenzsystem. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Möglichkeiten Ihre Produktion passend zu Ihren Bedürfnissen zu optimieren in unserer Broschüre „clipx WIRE assist“!
Effizient fertigen
Der Schaltschrankbau ist durch einen hohen Anteil an Prozesskosten gekennzeichnet. Damit ist dies ein idealer Ansatzpunkt, um die Wirtschaftlichkeit in der Produktion von Maschinen und Anlagen zu verbessern. COMPLETE line bietet Ihnen innovative, skalierbare Lösungen für die effiziente Gestaltung Ihrer Fertigungsprozesse.
Werkerassistenzsystem WIRE assist
Werkerassistenzsysteme
Das Assistenzsystem clipx WIRE assist ermöglicht eine effiziente Leitervorbereitung. Das softwaregestützte System führt den Anwender durch den Prozess der teilautomatisierten Leitervorbereitung, steuert die relevanten Werkzeugautomaten sowie Drucksysteme und stellt die notwendigen Informationen basierend auf CAE-Daten zur Verfügung.
Werkzeugautomat CUTFOX 10
Werkzeugautomaten
Arbeiten Sie wirtschaftlich: Automatisieren Sie unterschiedliche Arbeitsschritte mit innovativen Werkzeugautomaten von Phoenix Contact. Egal ob Schneiden, Abisolieren oder Crimpen – die leistungsstarken Geräte ermöglichen Ihnen in jedem Teilschritt der Leitervorbereitung deutliche Effizienzsteigerungen.
Umfangreiches Werkzeugportfolio
Handwerkzeug
Schneiden, abisolieren, crimpen, schrauben und messen – hochwertiges, ergonomisch gestaltetes Werkzeug erleichtert nicht nur die Ausführung dieser Anwendungen, sondern garantiert gleichbleibend präzise Ergebnisse. Lernen Sie die Verarbeitungs- und Messwerkzeuge aus unserem Produktprogramm TOOL fox kennen.
Vielseitiges Portfolio MARKING system
Kennzeichnungssysteme
Die Kennzeichnung von Verdrahtungen und Bauteilen ist einer der zeitintensivsten Prozessschritte im Schaltschrankbau. Industrielle Markierungs- und Kennzeichnungslösungen des MARKING system erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit. Das ganzheitliche Systemangebot, bestehend aus einer professionellen Planungs- und Markierungs-Software, innovativen Drucksystemen und Markierungsmaterialien für alle Anwendungsbereiche, bietet intuitive und benutzerfreundliche Lösungen von der Planung bis zur fertigen Kennzeichnung.
Installations- und Montagematerial
Installations- und Montagematerial
Manchmal machen die Details einen großen Unterschied. Bauen Sie Ihren Schaltschrank effizient auf mit dem Installations- und Montagematerial aus dem COMPLETE line-Portfolio. Standardisiertes Markierungs-, Brückungs- und Prüfzubehör verringert die notwendige Teilevielfalt, sodass Sie von größtmöglicher Wiederverwendbarkeit profitieren. Vom Kabelkanal bis zur Wanddurchführung bieten wir Ihnen alles für eine effiziente Schaltschrankfertigung.
Prozessabläufe im Schaltschrankbau
Schaltschrankbau effizient gestalten
Die durchgängige Optimierung aller Prozessschritte im Schaltschrank ist notwendig, um aktuelle Herausforderungen wie verkürzte Lieferzeiten, steigenden Wettbewerbsdruck und individualisierte Fertigung bewältigen zu können. Neben den passenden Produktlösungen ist eine ganzheitliche Betrachtung und Vernetzung der Prozesse der Schlüssel zum Erfolg. COMPLETE line bietet Ihnen umfassende Konzepte, mit denen Sie Ihr Potenzial entlang der gesamten Wertschöpfungskette ausschöpfen.