Netzwerktechnik und Datensicherheit in der Bergbauindustrie

Netzwerktechnik und Datensicherheit in der Bergbauindustrie Kommunizieren Sie sicher und zuverlässig

Die Sicherheit von Daten, Netzwerken und Anlagen ist für eine zuverlässige Infrastruktur entscheidend. Phoenix Contact bietet ein breites Sortiment an hochwertigen Netzwerkkomponenten und Security-Produkten.

Die mGuard-Geräte sind leistungsfähige Netzwerk-Router mit integrierter Firewall und Verschlüsselung über IPsec. Mit Managed Switches steigern Sie Ihre Produktivität und sichern einen schnellen und kontinuierlichen Informationsfluss.

Produkte für die Netzwerktechnik und Datensicherheit


Security-Router

Security-Router

Unternehmen sind nur dann erfolgreich, wenn ihre Anlagen sicher und störungsfrei arbeiten. Ausfälle, Sabotage oder Datenverlust können einen großen wirtschaftlichen Schaden verursachen. Daher stellt Phoenix Contact mit der mGuard-Familie eine industrielle Firewall- und Router-Lösung zur individuellen Absicherung von automatisierten Systemen zur Verfügung.

Managed Switches

Managed Switches

Für den Einsatz im industriellen Umfeld müssen Switches besondere Anforderungen wie Robustheit und die Unterstützung der in der Industrie eingesetzten Protokolle erfüllen. Je nach Anwendung bieten wir Ihnen verschiedene Managed Switches, mit denen Sie den reibungslosen Datenverkehr in Ihrer Applikation gewährleisten können.

Spleißboxen

Spleißboxen

Die Spleißboxen der Serie FDX 20 stehen für eine langfristig sichere Echtzeitdatenübertragung. Kompakt und einheitlich im Design, bieten die Spleißboxen sowohl für die Tragschienen- als auch für die 19“-Montage großzügigen Innenraum für den sicheren Anschluss von Lichtwellenleitern.

Schaubild Kommunikation und Datensicherheit mit mGuard-Technologie

Weltweite Kommunikation und Datensicherheit

Phoenix Contact bietet mit seiner mGuard-Technologie eine Lösung für sichere Fernwartung über Internet oder Mobilfunk, die ohne Software-Installation transparent in Anlagen und Maschinen integriert werden kann.

Die bewährten und erprobten Security-Appliances sind in jeder Umgebung einsetzbar, unabhängig von Betriebssystemen. An der Anlage oder ihrem umgebenden Netzwerk sind keine Konfigurationsänderungen erforderlich. Ein Maximum an Sicherheit wird durch die Kombination von Firewall- und VPN-Technologien (Virtual Private Networks) garantiert, die in vielen mGuard-Geräten integriert sind.