Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Produkte für die Markierung und Beschriftung


Markierungsmaterialien

Markierungsmaterialien

Das MARKING system bietet ein umfassendes Materialportfolio für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln, Geräten und Anlagen. So markieren Sie z. B. Schaltschränke für den Einsatz im Bergbau individuell und durchgängig mit einem System.

Markierungs-Software

Markierungs-Software

Die Software PROJECT complete bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung Ihrer Markierungen. Zudem steuert sie alle Drucksysteme von Phoenix Contact an. So erstellen Sie Druckdaten spielend einfach.

Lasermarkierer

Lasermarkierer

Der TOPMARK NEO ist die leistungsstarke und vielseitige Lösung bei der Erstellung robuster Markierungen für den Bergbau. Der kompakte Lasermarkierer beschriftet Materialien aus Kunststoff und Metall durch Gravur, Karbonisierung oder Anlassen.

Industrielle Kennzeichnung

Industrielle Kennzeichnung für den Bergbau

In den verschiedenen Arbeitsbereichen des Bergbaus bestehen unterschiedlichste Anforderungen an die Kennzeichnung von Umgebung und Komponenten. Mit dem Produktprogramm des MARKING system von Phoenix Contact stehen Ihnen eine riesige Auswahl an Markierungen aus verschiedensten Materialien sowie Markierungssysteme für jeden Verwendungszweck zur Verfügung.

Robuste Materialien für dauerhafte Beschriftungen Markierungen aus Edelstahl und Aluminium zeichnen sich durch hervorragende Resistenzen gegen extreme Umweltbedingungen, Chemikalien und mechanische Einwirkung aus. Damit halten sie der starken Beanspruchung im Bergbau stand. An Anlagen genietet oder mit Kabelbindern aus denselben robusten Materialien an Rohrleitungen befestigt, kennzeichnen sie das Umfeld dauerhaft und normgerecht.

Zusätzlich stehen Ihnen zahlreiche Kunststoffkennzeichnungen für Sonderanwendungen zur Verfügung, die sich z. B. durch UV-Beständigkeit, Hitzebeständigkeit oder Vibrationsfestigkeit auszeichnen.