Anschlusstechnik in der Bergbauindustrie Installieren Sie schnell und komfortabel
In der Bergbaubranche ist die Qualität der elektrischen Kontaktpunkte ein wichtiges Kriterium für die Zuverlässigkeit der Gesamtanlagen. Phoenix Contact bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Ex-zugelassenen Reihenklemmen an. Bei der Feldverkabelung sparen Sie Zeit und Geld mit steckbarer Verkabelung. Standardisierte Schnittstellen und Schnellanschlusstechniken sorgen für eine komfortable und schnelle Installation. Mit unserem Programm an flexibel kombinierbaren Rund- und Industriesteckverbindern bieten wir Ihnen die passende Lösung für jede Anwendung.
Produkte für die Anschlusstechnik
Reihenklemmen
Mit dem Reihenklemmensystem CLIPLINE complete haben Sie die freie Wahl der Anschlusstechnik. Alle Klemmen sind mit dem CLIPLINE complete-Zubehör frei untereinander kombinierbar. Mit verschiedenen Baureihen werden die Anforderungen aller Anwendungen von 0,14 mm² bis 240 mm² berücksichtigt. Mit individuell konfigurierbaren COMBI-Steckverbindern können Sie Bestückungen schnell modularisieren.
Rundsteckverbinder
Nutzen Sie die Vorteile der Rundsteckverbinder M17 bis M58 für Signale, Daten und Leistung. Zusätzlich zu vorgefertigten Kabeln umfasst unsere Produktfamilie Steckverbinder zur Feldkonfektionierung und Klemmenkästen. Für Anforderungen, die über die klassischen Spezifikationen hinausgehen, bieten wir Ihnen spezielle geeignete Produkte an.
Industriesteckverbinder
Unsere Steckverbinder HEAVYCON complete sind flexibel miteinander kombinierbar und kompatibel zum Marktstandard. Die Kontakteinsätze können Sie mit Schnellanschlusstechniken wie Push-in einfach verdrahten. Mit modularen Kontakteinsätzen übertragen Sie Signale, Daten, Leistung und Druckluft über eine einzige Steckverbindung.
Push-in Technology – bester Anschluss bei starken Vibrationen
Push-in, die Anschlusstechnik der Zukunft: Das ist langjährige Entwicklungserfahrung und Know-how von Phoenix Contact. Profitieren Sie von den Vorteilen einfacher, werkzeugloser Verdrahtung mit dem breiten Push-in-Produktangebot vom Feld bis zur Steuerung. Push-in – das Original von Phoenix Contact.