Optimierte Leitervorbereitung und Verdrahtung Um die Produktion zu beschleunigen, setzt ARKA Smart Parcel Lockers auf automatisierte Lösungen. Gemeinsam mit Phoenix Contact hat das Unternehmen die Leitervorbereitung und Verdrahtung optimiert. Dadurch stieg die Produktivität um bis zu 50 %.

Zwei Personen stehen vor einem Arbeitsplatz mit Computer
Zwei Personen bei einem Rundgang durch eine Fertigungshalle von ARKA

Kundenprofil ARKA Smart Parcel Lockers (Brașov, Rumänien)

ARKA Smart Parcel Lockers wurde 2007 gegründet und ist ein rumänisches Technologieunternehmen mit Sitz in Brașov. Das Unternehmen hat sich von einem Anbieter für die Automobil- und Luftfahrtindustrie zu einem Entwickler von Spitzentechnologien für Kurier-, Post- und Einzelhandelsunternehmen entwickelt. Heute produziert ARKA Smart Parcel Lockers intelligente Schließfachsysteme für internationale Märkte. Die Produktion ist hoch automatisiert und vergleichbar mit westeuropäischen Standards. Um die Kapazität weiter zu erhöhen und die Qualität zu sichern, investiert ARKA Smart Parcel Lockers kontinuierlich in Technologien.

Smart Parcel Locker im Montageprozess

Herausforderung

Aufgrund der raschen Expansion und dringender Aufträge stand ARKA Smart Parcel Lockers vor einer großen Herausforderung: Der Verdrahtungsprozess war langsam, manuell und fehleranfällig. Elektriker führten alle Schritte – Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Beschriften – manuell durch. Dies kostete viel Zeit und führte zu Lieferverzögerungen. Zudem erschwerte das Fehlen einer standardisierten Leiterkennzeichnung nicht nur die Montage, sondern auch die Wartung vor Ort.

Dank des Werkerassistenzsystems von Phoenix Contact ist die Produktivität deutlich gestiegen. Ein Elektriker stellt nun bis zu zwölf Schließfächer pro Schicht fertig, zuvor waren es lediglich acht.

Alexandru Diaconu - ARKA Smart Parcel Lockers, Head of Engineering
Zwei Personen geben sich die Hand vor einem Smart Parcel Locker
Zwei Personen bei der Präsentation des clipx WIRE assist

Lösung

Gemeinsam mit Phoenix Contact implementierte ARKA Smart Parcel Lockers eine softwaregestützte, modulare Lösung. Das Werkerassistenzsystem wurde an die spezifischen Anforderungen angepasst und besteht aus dem Ablängautomaten CUTFOX 10, dem Abisolier- und Crimpautomaten CF 3000, einem Thermotransferdrucker der THERMOMARK E SERIES und einer Werkerassistenz-Software. Die Lösung ermöglicht eine digitalisierte, effiziente und teilautomatisierte Leitervorbereitung:
• Softwaregestützte und teilautomatisierte Leitervorbereitung
• Direkte Geräteansteuerung zur Leiterverarbeitung und -kennzeichnung
• Präzises Schneiden, Abisolieren und Crimpen
• Automatisierte, fehlerfreie Beschriftung der Leitungen
• Schulungen durch Phoenix Contact

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um Effizienz im Schaltschrankbau

Hans Peter Köfler
Hans Peter Köfler
Business Development Manager
+43 664 60867 216
Ich begleite Sie auf dem Weg zu mehr Effizienz in Ihrer Produktion – starten wir gemeinsam.

50 % Produktivitätssteigerung in der Leitervorbereitung und Verdrahtung

Fazit Ergebnisse der Implementierung des clipx WIRE  assist

Die Einführung des neuen Arbeitsplatzes hat den Prozess der Leitervorbereitung und Verdrahtung bei ARKA Smart Parcel Lockers grundlegend modernisiert. Standardisierte und automatisierte Abläufe sorgen für maximale Effizienz, verkürzte Durchlaufzeiten und nahezu fehlerfreie Ergebnisse. Die präzise Kennzeichnung ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgbarkeit bei Montage und Wartung. So lassen sich Serviceeinsätze vor Ort schnell durchführen. Die Lösung sorgt für eine zuverlässige Erfüllung der Marktanforderungen und unterstützt die Einhaltung enger Liefertermine. Sie sichert hohe Qualitätsstandards und bietet Flexibilität für individuelle Projektanpassungen. Das Ergebnis ist ein schneller, sicherer und transparenter Produktionsprozess.

Alexandru Diaconu und Mădălin Cojocaru frontal bei einem Rundgang durch das ARKA-Werk
Enge Zusammenarbeit für höhere Produktionskapazität
Smart Parcel Locker im Montageprozess
Smart Parcel Locker im Montageprozess
Zwei Personen bei der Präsentation von clipx WIRE assist
Softwaregestütztes Werkerassistenzsystem zur Leitervorbereitung
Zwei Personen betrachten ein gedrucktes Etikett
THERMOMARK E.SLEEVE für die automatisierte Leiterkennzeichnung mit Schrumpfschlauch
Nahaufnahme einer verdrahteten TRIO DC-USV Stromversorgung
ARKA Smart Parcel Lockers setzt auf die TRIO DC-USV für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung
Zwei Personen bei der Präsentation von clipx WIRE assist
Detaillierte Schulung für eine optimale Einarbeitung
Arbeitsplatz zur Leitervorbereitung mit Monitor, Drucksystem und Werkzeugautomaten
Softwaregestützter, modularer Arbeitsplatz zur Leitervorbereitung