Höhere Verfügbarkeit und Resilienz in kritischen Infrastrukturen Mit sicherer Edge-Intelligenz und Cloud-Redundanz gewährleisten wir maximale Betriebszeit und Sicherheit für kritische Infrastrukturen. Echtzeitüberwachung für sofortiges Handeln reduziert Risiken und schützt Ihre Abläufe. Bleiben Sie normenkonform, vermeiden Sie Ausfallzeiten und steigern Sie Ihre Effizienz.

HIKAR-Kollaboration in der Anwendung abgebildet in der Applikation des Kunden

Kundenprofil


HIKAR Logo

Gemeinsam mit HIKAR Canada haben wir eine Lösung für eines der fünf weltweit führenden Unternehmen im Bereich Engineering und Umweltberatung umgesetzt. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die digitale Transformation in der kritischen Infrastruktur des Kunden. Das Ergebnis: die Sicherstellung von mehr Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit in den nordamerikanischen Geschäftsbereichen.

Unsere Zusammenarbeit mit Phoenix Contact basiert auf einer starken technischen Abstimmung und gemeinsam getragener Verantwortung. Dadurch konnten wir eine skalierbare, Edge‑to‑Cloud‑Plattform bereitstellen, der Kundinnen und Kunden vertrauen und die sie mit Zuversicht erweitern können.

Kartik Kapta, CEO

Herausforderung


HIKAR-Entwicklungsteam bespricht die Lösung des Kunden im Engineering-Büro

Erfassung kritischer Umwelt- und Betriebsdaten

Der Kunde betreibt zahlreiche abgelegene Standorte, an denen kritische Umwelt- und Betriebsdaten erzeugt werden. Traditionelle proprietäre Systeme boten jedoch nicht die Offenheit und Datenverarbeitungsfähigkeiten, die für einen Multi-Cloud-, Echtzeit-Umweltbetrieb erforderlich sind.
Der Endkunde sah sich einer Reihe komplexer Herausforderungen gegenüber, die eine robuste und innovative Lösung erforderten. Die bestehenden Brownfield-Umgebungen umfassten mehrere Feldgeräte, die mit unterschiedlichen Protokollen arbeiteten, was die Integration erschwerte. Zusätzlich bestand eine starke Abhängigkeit von manueller Datenerfassung an geografisch verteilten Standorten, was Ineffizienzen verursachte und das Risiko von Fehlern erhöhte.
Das Fehlen eines sicheren, einheitlichen und redundanten Systems zur Datenaufnahme erschwerte den Betrieb. Während die nahtlose Echtzeitintegration von Edge-Geräten sowohl in die Cloud-Plattform des Kunden als auch des Endnutzers entscheidend für den Erfolg war. Um in geschäftskritischen Szenarien zuverlässig zu funktionieren, musste die Lösung zusätzlich strenge Anforderungen zur Cyber-Sicherheit erfüllen und eine kontinuierliche Betriebszeit gewährleisten.
Schließlich war Skalierbarkeit eine zentrale Anforderung: Die Möglichkeit, Dutzende entfernter Standorte mit Fernzugriff bereitzustellen, zu betreiben und zu warten, war entscheidend, um langfristige betriebliche Effizienz und Kosteneffektivität zu erreichen.

Lösung


Schaltschrank in der Applikation beim Kunden

Ein kombiniertes Ökosystem, das gesammelte, validierte und sichere Daten gewährleistet

Aufbauend auf unserem PLCnext Technology Ecosystem hat HIKAR erfolgreich die Lösung SIEN (Secured Intelligence Edge Node) bereitgestellt. Dies ist eine umfassende Hardware- und Software-Lösung. Im Kern dient dabei unsere AXC F 2152 als sichere, offene und cyber-resiliente Hardware Basis. Zusätzlich liefert HIKARs SIEN Software Stack leistungsstarke Funktionen, darunter Plug-and-Produce-Onboarding verschiedener Feldgeräte und einer lokalen Historie mit sicherer Datenredundanz. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung eine durchgängige, echtzeitfähige Datenübertragung von Edge sowohl in die Cloud des Kunden als auch in die Cloud der Endanwender. Abgesichert ist diese Lösung durch verschlüsselte MQTT/HTTPS-Protokolle. Die Architektur wird durch ein Zero Trust Netzwerk-Design verstärkt und gewährleistet maximale Sicherheit.
Für kritische Umweltanwendungen entwickelt, garantiert die SIEN-Lösung eine hohe Verfügbarkeit und betriebliche Zuverlässigkeit. Ein gemeinsam durchgeführter Proof-of-Concept, initiiert von HIKAR, bestätigte die Lösungsarchitektur und demonstrierte die Leistungsfähigkeit von PLCnext Technology, was zu hoher Kundenzufriedenheit führte. Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Pilotprojekt wurden in Zusammenarbeit mit HIKAR 65 Standorte in Phase 1 implementiert; der vollständige Rollout auf 130 Standorte ist innerhalb der nächsten 24 Monate geplant.
Dieses integrierte Ökosystem stellt sicher, dass Felddaten gesammelt, validiert, abgesichert und gleichzeitig an mehrere Cloud-Ziele übertragen werden. Das sorgt für maximale Transparenz, Sicherheit und Skalierbarkeit.

Ihre Vorteile

  • Erhöhte Verfügbarkeit durch redundante Kommunikation, sichere Edge-Steuerung und unterbrechungsfreie Datenspeicherung
  • Asset-Health-Monitoring für Pumpen, Gebläse, Sensoren und weitere kritische Komponenten
  • Eliminierung manueller Datenerfassung an über 65 Standorten
  • 60 % schnellere Engineering- und Implementierungszeit dank vorkonfigurierter SIEN Architektur und der Offenheit von PLCnext Technology
  • Verbesserte Nachhaltigkeit durch optimierten Geräteeinsatz und reduzierten Energieverbrauch
  • Vollständig IEC 62443-konformes Design, das cyber-resiliente Remote-Anwendungen unterstützt
  • Skalierbare Architektur, bereit für eine schnelle Erweiterung auf über 130 Standorte ohne Strukturänderungen
  • Echtzeitfähige, nahtlose Multi-Cloud-Integration, die kontinuierliche Umwelttransparenz und regulatorische Compliance sicherstellt

Kontakt


Gruppenbild Expertenteam für die digitale Fabrik
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Gern unterstützen wir Sie auf dem Weg zu einer effizienten, nachhaltigen und sicheren Fabrik.

Produkte


Mann mit Tablet vor Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.

Fazit


Durch die Kombination des offenen, cyber-sicheren Automatisierungs-Ökosystems von PLCnext Technology mit unserer SIEN‑Edge‑Intelligenz konnten wir das Engineering deutlich vereinfachen und konsistente, wiederholbare Implementierungen über mehrere Standorte hinweg realisieren.

Bernardo Alejandria, COO
HIKAR-Team in einer Office-Umgebung besprechen die Architektur der gezeigten Applikation

Durch den Einsatz unseres PLCnext Technology Ecosystems in Zusammenarbeit mit HIKAR können Betreiber kritischer Infrastrukturen eine höhere Verfügbarkeit und Resilienz erreichen. Die integrierte SIEN Lösung gewährleistet sichere Edge-Intelligenz, Cloud-Redundanz und Echtzeit-Datenflüsse, eliminiert manuelle Prozesse und stellt die Einhaltung der IEC 62443-Standards sicher.
Dieser Ansatz maximiert nicht nur Betriebszeit und Zuverlässigkeit, sondern ermöglicht zudem vorausschauende Wartung. Multi-Cloud-Integration und skalierbare Anwendung über Dutzende abgelegene Standorte hinweg sorgen für mehr Nachhaltigkeit, Cyber Security und Effizienz. Dies setzt einen neuen Maßstab für die digitale Transformation in kritischen Infrastrukturen.