Wasserstoff-Notstromversorgung für Verkehrstunnel mit H2 Powercell GmbH Realisierung einer brennstoffzellen-basierten Notstromversorgung im Mositunnel in der Schweiz auf Basis unserer offenen Automatisierungsplattform. Die vollständige Kundenreferenz im PDF liefert vertiefende technische Einblicke.

Team für die brennstoffzellen-basierte Notstromversorgung im Mositunnel

Kundenprofil


Schaltschrank für Brennstoffzelle

Brennstoffzellen-Systeme für kritische Anwendungen

  • H2 Powercell GmbH mit Sitz in Emsdetten entwickelt, produziert und vertreibt modulare Brennstoffzellen-Systeme zur zuverlässigen Erzeugung von Strom und Wärme.
  • Der Fokus liegt auf modularen Wasserstofflösungen für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen, die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit vereinen.
  • Mit Produkten wie dem H2 PowerCube und H2 SecurePower bietet H2 Powercell GmbH zukunftsweisende Technologien für eine CO₂-neutrale Energieversorgung.

Herausforderung


Wasserstoff-Notstromversorgung

Verlässliche Energie für sicherheitskritische Systeme

Im Mositunnel muss die Notstromversorgung im Fall eines Stromausfalls sicherheitskritische Systeme zuverlässig absichern. Dazu zählen die Signaltechnik, die Notbeleuchtung sowie die gesamte Datenkommunikation, um relevante Systeme im Bedarfsfall sicher herunterfahren zu können. Dafür ist eine Spitzenleistung von 8 kW erforderlich. Das System ist so ausgelegt, dass es für mehr als 20 Stunden eine durchschnittliche Leistung von 7 kW bereitstellen kann.

Neben der geforderten Leistungsfähigkeit umfasste das Projekt weitere Anforderungen. Dazu gehörte eine hohe Systemverfügbarkeit durch Redundanz auf Ebene der Brennstoffzellen-Stacks. Ebenso gefordert war eine kompakte Integration des Gesamtsystems in einen Schaltschrank. Darüber hinaus musste das System so ausgelegt sein, dass eine nachträgliche Erweiterung auf die doppelte Spitzenleistung bei gleichbleibender Pufferzeit möglich ist.

Lösung


Im Video geben Projektbeteiligte Einblicke in die Umsetzung des Notstromsystems im Mositunnel und zeigen, wie offene Automatisierung und Wasserstofftechnologie gemeinsam Sicherheit schaffen.

Schaltschrank für Brennstoffzellen mit PLCnext Technology

Kompakt integriert und skalierbar

Im Störfall ermöglicht die Lösung ein kontrolliertes und sicheres Herunterfahren des Tunnelbetriebs. Sicherheitsrelevante Funktionen wie Signaleinrichtungen, Notbeleuchtung und die Belüftung der Evakuierungswege bleiben dabei verlässlich verfügbar.

Das integrierte Steuerungskonzept ersetzt mehrere zuvor getrennte SPS-Systeme. Die zentrale PLCnext Control AXC 2152 übernimmt heute alle Kontroll- und Überwachungsfunktionen. Dadurch sinken der Schnittstellen- und Abstimmungsaufwand, die Inbetriebnahme wird beschleunigt und die Betriebssicherheit erhöht sich.

In Verbindung mit Axioline Smart Elements (I/O‑Module) gelingt eine platzsparende, modulare Umsetzung. Zusätzliche Signal‑Ein‑/Ausgänge oder mehr Controller-Leistung lassen sich bei Bedarf einfach nachrüsten, ohne die Systemarchitektur zu verändern. Die Plattform ist auf IEC 62443 ausgerichtet und erfüllt damit wesentliche Cyber-Security‑Anforderungen in kritischen Infrastrukturen.

Mehr Details zum Projekt im Mositunnel
Brennstoffzellen-basierte Notstromversorgung

Erhalten Sie im PDF vertiefende Einblicke in die Automatisierungs‑ und Sicherheitsarchitektur der Lösung.
Erfahren Sie, wie PLCnext Technology eine skalierbare, redundante und IEC 62443‑konforme Notstromlösung auf Brennstoffzellen-Basis ermöglicht.

PDF anfragen
Beratung zum brennstoffzellen-basierten Notstromsystem

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Ich berate Sie gern, wie offene Automatisierungslösungen die Betriebssicherheit Ihrer Notstromlösung erhöhen.

Produkte


Beratung zur Wasserstoff-Notstromversorgung für Verkehrstunnel mit H2 Powercell

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Gemeinsam finden wir eine optimale Lösung zur Ausstattung Ihrer Schaltschränke mit unseren über 100.000 Produkten aus der Verbindungs-, Kommunikations- und Automatisierungstechnik.

Fazit


Kundengespräch über brennstoffzellen-basierter Notstromversorgung im Verkehrstunnel

Technologische Basis für zukünftige Notstromkonzepte

Das Projekt im Mositunnel zeigt, dass brennstoffzellen-basierte Notstromsysteme eine leistungsfähige und nachhaltige Alternative zu klassischen Dieselaggregaten darstellen.

Um neue Energiekonzepte zuverlässig umzusetzen, schaffen wir mit der offenen Automatisierungsplattform PLCnext Technology die technologische Basis. Die Plattform trägt entscheidend dazu bei, Systemkomplexität zu reduzieren, die Betriebssicherheit zu erhöhen und nachhaltige Notstromlösungen wirtschaftlich realisierbar zu machen.

Das Sammeln von Erfahrungen mit Wasserstofftechnologien macht die Anlage für den Tunnelbetreiber zu einem wichtigen Baustein. Gleichzeitig bildet sie eine belastbare Grundlage für zukünftige Projekte, bei denen Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit Hand in Hand gehen.

Das könnte Sie auch interessieren