Datenlogger Datenlogger sorgen für eine gezielte Sammlung aller relevanten Informationen des PV-Parks. Sie bieten dem Anlagenbetreibenden stets einen Überblick über den aktuellen Status der PV-Anlage.

Zwei Techniker im Solarpark

Herausforderung


Luftaufnahme Solarpark

Alle Daten im Blick

Um Photovoltaik-Großanlagen effizient zu betreiben, bedarf es einer kontinuierlichen Überwachung und Steuerung. Eine Solaranlage in der Größenordnung von 10 MW setzt sich aus etwa 1000 Strings zu je 30 Solarmodulen zusammen. Die PV-Anlage umfasst eine Vielzahl von Generatoranschlusskästen, Wechselrichtern und zusätzlichen Überwachungskomponenten wie Wetterstationen, Umweltsensoren oder Energiemessgeräten. Unzählige Messdaten müssen erfasst, Wechselrichter angesteuert und der Anlagenstatus an ein übergeordnetes Datenmanagementsystem übermittelt werden.

Lösung


Schaltgerätekombination Datenlogger

Beispielhafter modularer Aufbau des Datenlogger-Schaltschranks

Datensammlung und Datenverteilung

Unser Datenlogger übernimmt die Funktion der Erfassung und Weiterverarbeitung der Daten. Er zeichnet alle relevanten Daten zu den Umgebungsbedingungen und zum Wechselrichterzustand auf. Die Systeme können über Funktionsbausteine im PLCnext Engineer flexibel eingebunden werden. Die erfassten Daten werden entweder lokal auf der SD-Karte gespeichert oder an ein übergeordnetes Portal übermittelt.

Netzwerkkomponenten für einen sicheren Betrieb von Photovoltaikanlagen

Netzwerkkomponenten für einen sicheren Betrieb von Photovoltaikanlagen

Vernetzung Ihrer Photovoltaikanlagen

Vernetzen Sie schnell und einfach Ihre Freifeldanlage mit den Komponenten von Phoenix Contact. So gestalten Sie redundante und durch Firewalls geschützte Netzwerke. Ganz gleich, welches Übertragungsmedium Sie nutzen: Bei uns finden Sie die passenden Netzwerkkomponenten, um eine ausfallsichere Kommunikationslösung aufzubauen. Basis dafür sind leistungsfähige Gigabit-Switches, Modems und Medienkonverter.

Ihre Vorteile

  • Geringe Engineering- und Betriebskosten dank intelligenter Automatisierungslösungen
  • Große Flexibilität und vereinfachte Inbetriebnahme dank umfangreicher Wechselrichter-Kompatibilität
  • Redundante und somit ausfallsichere Netzwerke
  • Vermeidung von Datenlücken durch temporäre Datenspeicherung
Interaktive Image Map: Topologie Monitoring-Lösungen
Einspeisemanagement
Mit unseren innovativen Lösungen schließen Sie dezentrale Energieerzeugungsanlagen nach den lokalen Anforderungen des Netzbetreibers an.
Mehr erfahren
Einspeisemanagement
Wetterdatenerfassung
Mit unserer Wetterstation sind Sie über die Effizienz Ihrer Photovoltaikanlage stets informiert.
Mehr erfahren
Wetterdatenerfassung
Datenlogger
Unser Datenlogger zeichnet alle relevanten Daten in Ihrem PV-Park auf.
Mehr erfahren
Datenlogger
Wechselrichterkommunikation
Phoenix Contact bietet Software-Bibliotheken speziell für Photovoltaikanlagen, die kontinuierlich um Funktionen erweitert werden.
Mehr erfahren
Wechselrichterkommunikation
Generatoranschlusskästen
Mit unserem Überwachungssystem für Photovoltaik-String-Ströme reagieren Sie sofort auf Störungen und Leistungsverluste, selbst beim Ausfall einzelner Strings.
Mehr erfahren
Generatoranschlusskästen

Gruppenbild der Experten für Solarenergie
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Gern unterstützen wir Sie auf Ihrem Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung.

Referenz


Produkte


Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.